MES CF SCAPTO C8 Ø32x60
ID 23004465
- Portafrese a lame riportate
- Serie: Portafrese a lame riportate
- Variante Cool Flow
- Interfaccia portautensile: SCHUNK CAPTO C8
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M16
- Lunghezza di proiezione: 60 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Información técnica
Tecnologia | Portafrese a lame riportate |
---|---|
Serie | Portafrese a lame riportate |
Interfaccia portautensile | SCHUNK CAPTO C8 |
Portautensile standard | ISO 26623-1 |
Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
Vite di serraggio filettata G | M16 |
D2 [mm] | 63 |
L4 [mm] | 27.5 |
L11 [mm] | 24 |
Peso [kg] | 3.095 |
Variante Cool Flow | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Precisione di run-out
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta