Responsabilità e progresso tecnico vanno di pari passo – con processi efficienti volti al risparmio delle risorse, in un ambiente di lavoro sano. Alla Fiera di Hannover 2024, presenteremo soluzioni automatizzate che aprono la strada a questa trasformazione.
L’automazione è la chiave per creare un’industria sana, efficiente e responsabile. Quest'anno ci concentreremo quindi su due temi principali: "Industria sana" e "Innovazione attraverso la collaborazione". L’obiettivo è concepire un processo produttivo che sia sano ed economicamente vantaggioso per le persone e per l’ambiente. In questo senso i moduli innovativi di automazione e digitalizzazione svolgono un ruolo centrale che SCHUNK intende portare avanti collettivamente attraverso l’espansione della propria rete di esperti e una cultura aperta incentrata sullo scambio".
Il kit di applicazione basato sulla visione di SCHUNK è costituito da una pinza selezionata specifica per l'applicazione come l'EGU, un sistema di telecamere e un PC industriale con software IA preinstallato. Tutti i componenti del kit sono abbinati con precisione tra loro e garantiscono la sicurezza del processo. SCHUNK ha sviluppato il kit intelligente per un accesso più rapido alla gestione autonoma di oggetti non orientati alla posizione. Per utilizzarlo non è richiesta alcuna conoscenza preliminare di programmazione o elaborazione delle immagini. In questo modo, i lavoratori qualificati non devono eseguire mansioni ripetitive, creando quindi un ambiente di lavoro più sano e allettante. Questo ha convinto anche la giuria del premio tecnologico. L'HERMES AWARD è stato consegnato durante la cerimonia di apertura della fiera Hannover Messe.
Le serie di pinze elettriche EGU e EGK consentono processi di manipolazione sicuri in svariati ambienti di produzione grazie alla capacità di parametrizzazione individuale e alle diverse modalità di presa. Esse si basano su un concetto di funzionamento standardizzato e di facile utilizzo e sono a prova di futuro grazie agli aggiornamenti periodici del software. Con i loro dati prestazionali possono coprire un'ampia gamma di applicazioni e sono quindi l'alleato ideale per un concetto di macchina meccatronica.
Grazie alla sua sinergia e competenza nel caricamento automatizzato delle macchine, SCHUNK offre nel suo ampio portafoglio tutti i componenti per una macchina collegata in rete. Soprattutto per l'Industria 4.0, le attuali morse automatiche TANDEM di terza generazione vengono integrate con varianti di sensori che consentono processi di serraggio automatizzati per i pezzi nella zona di lavorazione. I moduli di serraggio offrono una base perfetta per l'automazione grazie al monitoraggio integrato della posizione delle ganasce e della pressione di azionamento o dello stato di serraggio. Il controllo tramite IO-Link consente una semplice integrazione in tutti i comuni sistemi di bus di campo.
Grazie a innovativi sistemi di sensori e trasmissione dati, i nostri dispositivi di serraggio intelligenti forniscono informazioni in tempo reale e portano la sicurezza del processo a un livello superiore. Un altro esempio include il portautensili intelligente iTENDO² . Fornisce dati in tempo reale direttamente dall'utensile e rileva l'usura già dalle fasi iniziali. Oltre a un'affidabilità di processo nella lavorazione, il portatool intelligente garantisce una maggiore durata dell'utensile e un minor numero di scarti. Grazie ai pacchetti "easy connect " e "easy monitor", SCHUNK offre due stadi di digitalizzazione potenziati. Il pacchetto iTENDO² easy connect consente un collegamento semplice alla macchina e al sistema di monitoraggio del processo esistente. iTENDO² easy monitor offre inoltre agli operatori un'introduzione al semplice monitoraggio del processo.
Per le industrie del futuro, E-mobility e elettronica SCHUNK progetta soluzioni avanzate di automazione. Una delle attrazioni ad Hannover sarà la nuova pinza per celle cilindriche RCG per la manipolazione flessibile di celle di batterie con un diametro di 46 mm. La pinza può essere ampliata secondo necessità per formare più unità di presa e, in combinazione con gli assi diretti lineari dinamici, consente applicazioni affidabili ad alta velocità.
"Siamo convinti che la collaborazione e l'apertura portino a innovazioni rivoluzionarie che fanno crescere l'industria in modo sostenibile", spiega Timo Gessmann. È per questo che ci impegniamo a lavorare insieme come partner su vari livelli e perseguiamo un approccio aperto e focalizzato sull’utente. SCHUNK utilizza piattaforme come NVIDIA, il fornitore leader a livello mondiale di informatica IA, per rendere disponibili i suoi prodotti come gemelli digitali per la simulazione dei sistemi. Nell'ecosistema di innovazione per l'intelligenza artificiale (IA) Ipai, SCHUNK sta lavorando a nuove soluzioni pratiche con la tecnologia chiave. Vogliamo contribuire anche alla progettazione di uno spazio dati digitale condiviso nell'ambito dell’iniziativa Manufacturing X, con esperti che lavorano insieme per garantire che la digitalizzazione dell'industria abbia un'accelerata significativa nei prossimi anni.