|
|
News - 2009
|
| |
|
|
 |
Extrem kurz - extrem präzise:
TENDO-ES vereint beides
|
|
 |
19.10.2009 -
Wenn jeder Zentimeter in der Maschine zählt, ist TENDO-ES erste Wahl. Das extrem kurze Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK schafft zusätzlichen Raum zwischen Maschinenspindel und Werkstück. So können selbst große Teile präzise bearbeitet werden. Die Werkzeugspannung erfolgt beim TENDO-ES direkt im Aufnahmekegel. Das sorgt für eine hohe Radialsteifigkeit bei hohen Drehmomenten.
TENDO-ES ist perfekt geeignet für die kräftige Volumenzerspanung, für HPC/HSC, fürs Bohren, Reiben, Senken, Gewindebohren, Gewindefräsen und Gewindeformen. Ohne Störkontur ist der innovative Präzisionswerkzeughalter überall dort ein idealer Problemlöser, wo beengte Verhältnisse im Arbeitsraum herrschen.
Das zusätzliche Plus: Werkzeuge lassen sich ohne Peripheriegeräte komfortabel, sekundenschnell und µ-genau wechseln. Und das auch direkt in der Maschine! Außerordentliche Flexibilität, präziser Rundlauf, ausgezeichnete Schwingungsdämpfung, innere Kühlmittelzufuhr - so sorgt TENDO-ES für hervorragende Ergebnisse.
|
 |
1. Spannschraube
2. Dehnbüchse
3. Kammersystem
4. Grundkörper
5. Schmutzrille
|
|
 |
Profitieren Sie vom Kompetenzführer in der Spanntechnik:
- Einfache und schnelle Handhabung ohne Peripheriegeräte
- Sekundenschneller, µ-genauer Werkzeugwechsel mit Zeit- und Präzisionsvorteil im Handumdrehen
- Komfortabler Wechsel von Werkzeug oder Verlängerung auch direkt in der Maschine
- Exzellente Schwingungsdämpfung für brillante Werkstückoberflächen und lange Werkzeugstandzeiten
- Höchste Maßgenauigkeit am Werkstück
TENDO-ES - Der Experte für enge Räume
- Ideal kombinierbar mit den schlanken Verlängerungen TENDO-SVL und TRIBOS-SVL
- Volle Flexibilität mit Zwischenbüchsen
- Lieferbar für SK 40 und BT 40 mit Spanndurchmesser 20 mm und - ganz neu - für SK 50 mit Spanndurchmesser 32 mm.
Mehr Infos unter Tel. +49-7133-103-2746
|
|
| |
|
| |
|
|