|
|
News - 2009
|
| |
|
|
 |
Hochpräzise und wartungsarm: Bei jedem Spannhub schmiert sich das neue ROTA NCF plus automatisch.
|
|
 |
03.11.2009 -
Das neue Kraftspannfutter ROTA NCF plus von SCHUNK ist für höchste Ansprüche auf modernen Drehmaschinen gebaut. Die Vielzahnführung der Grundbacken sorgt zusammen mit dem gehärteten Futterkörper für optimale Führungsverhältnisse und macht das Drehfutter extrem steif und präzise. Ein modular aufgebautes, abgedichtetes Schutzbüchsensystem erhöht die Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen im Alltag. Zudem gewährleistet ein spezielles Schmiersystem die dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit und Spannkraft des Powerpakets.
Die besonders große Durchgangsbohrung des ROTA NCF plus stellt sicher, dass sich auf dem Drehfutter alle gängigen Stangenmaterialien bearbeiten lassen. Aufgrund des integrierten Fliehkraftausgleichs sorgt das Kraftpaket auch bei hohen Drehzahlen für absolut sicheren Halt. Ein integriertes Fettpumpensystem schmiert das Futter bei jedem Spannhub automatisch. Damit ist ROTA NCF plus herkömmlichen Keilhakenfuttern spürbar überlegen: Die Wartungsintervalle verlängern sich und die hohe Spannkraft bleibt länger erhalten.
|
|
Besonders effizient
Zusätzlich zu Kraft und Präzision ist ROTA NCF plus auch in Sachen Energie- und Taktzeiteffizienz ein echter Schritt nach vorn: Sein gewichtsoptimierter Futterkörper lässt sich besonders wirtschaftlich auf hohe Drehzahlen beschleunigen und ebenso zügig wieder abbremsen. Auf modernen Dreh-Fräszentren und beim Einsatz von angetriebenen Werkzeugen erleichtert das Futterdesign zudem die Zugänglichkeit zum Werkstück. Je nach Anwendung kann das Kraftspannfutter über unterschiedliche, von vorne auswechselbare Schutzbüchsen für den Betrieb mit Tiefenanschlag, zentraler Kühlmittelzufuhr oder Auswerfer umgerüstet werden.
Alle Funktionsteile des ROTA NCF plus sind gehärtet und geschliffen. Der Kolbenraum des Drehfutters ist zusätzlich gegen Kühlschmierstoffe abgedichtet. Die Grundbackenschnittstelle gibt es in zwei Ausführungen: mit Spitzverzahnung 1/16" x 90° oder 1.5 mm x 60°. So können auch vorhandene Backen weiter verwendet werden. Erhältlich ist das Kraftspannfutter standardmäßig in den Größen 185, 215, 260, 315, 400, und 500 mm. Größere Durchmesser bis 1000 mm sind auf Anfrage möglich.
Kurzprofil:
- Powerpaket mit vielzahngeführten Grundbacken und großer Durchgangsbohrung
- Integriertes Fettpumpensystem für konstante Leistung
- Energieeffizientes und störkonturoptimiertes Futterdesign
- Volle Flexibilität über modulare Schutzbüchsen.
|
|
| |
|
| |
|
|