|
|
News - 2009
|
| |
|
|
 |
TENDO-SVL ist ideal für den Vorrichtungs- und Formenbau.
|
|
 |
18.11.2009 -
Die störkonturoptimierte Werkzeughalterverlängerung TENDO-SVL ist ein Experte für die präzise Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen. Sie ist überall dort überlegen, wo geringe Störkonturen bei höchster Präzision und Effizienz gefordert sind. Dabei setzt sie Maßstäbe in puncto Rüstzeit und Kosten.
Mit ihrer prozesssicheren Spannung sorgt sie beim Bohren, Reiben, Senken und auch beim Fräsen für sicheren Halt. Im Handumdrehen lassen sich die Werkzeuge über die radial bedienbare Spannschraube wechseln und sicher spannen. Anstelle teurer Sonderwerkzeuge brauchen Anwender künftig nur noch eine einzige Werkzeughalterverlängerung TENDO-SVL. Je nach Anwendung kann sie nämlich ganz einfach mit bereits vorhandenen Standardwerkzeughaltern kombiniert werden. Mit ihrer hohen Flexibilität, dem präzisen Rundlauf, der ausgezeichneten Schwingungsdämpfung und der inneren Kühlmittelzufuhr sorgt die innovative Verlängerung für hervorragende Bearbeitungsergebnisse am Werkstück und für lange Standzeiten der Werkzeuge.
|
|
| |
|
| |
|
|