|
|
News - 2009
|
| |
|
|
 |
|
ATEX Explosionsschutz
|
|
 |
14.12.2009 -
Für Automatisierungssysteme in explosionsgefährdeter Umgebungen bietet der Lauffener Automationsspezialist SCHUNK ab sofort seine standardisierten Greif- und Drehmodule der Premium-Baureihe mit ATEX-Zertifikat an. Sie sind nach Richtlinie 94/9/EG geprüft und zertifiziert. Anwender, Systemintegratoren und Anlagenbauer sparen mit den leistungsstarken und zuverlässigen Modulen kostspielige Sonderlösungen sowie eine zeitraubende und kostspielige ATEX-Zertifizierung der kompletten Anlage.
Die Komponenten des Kompetenzführers in der Automation können überall dort eingesetzt werden, wo aufgrund von Gasen oder Stäuben ein erhöhtes Explosionsrisiko besteht. Dazu zählen beispielsweise die spanende Bearbeitung von Feststoffen, Lackieranlagen, Prozesse in der Oberflächentechnik, Gießereien, Bergbaubetriebe und sogar Mühlen- oder Bäckereibetriebe, wo Mehlsäcke gehandhabt werden. Bei den speziell veredelten und zertifizierten Greif- und Drehmodulen ist unter anderem sichergestellt, dass Oberfläche durch Reibung nicht so stark erhitzt werden, dass sie zur Zündquelle einer Explosion werden können. Die ATEX-Module von SCHUNK sind ebenso leistungsfähig wie ihre Ursprungskomponenten. Damit eröffnen sie in explosionsgefährdeten Umgebungen vollkommen neue Potenziale der Automatisierung.
Die 2- bzw. 3-Finger-Universalgreifer PGN-plus und PZN-plus sowie die Universal-Schwenkeinheit SRU-plus erfüllen die Anforderungen der Kategorie 2G. Damit sind sie für explosive Gasatmosphären geeignet. Die dichten 2- bzw. 3-Finger-Greifer DPG-plus und DPZ-plus sind sogar für Kategorie 2GD zertifiziert. Sie können sowohl in explosiven Gas- als auch in explosiven Staubatmosphären vollkommen sicher verwendet werden.
|
|
| |
|
| |
|
|