|
|
News
|
| |
|
|
 |
Beim Ringschalttisch RST-P lassen sich die Taktarten beliebig oft und in beliebiger Reihenfolge wechseln.
|
|
 |
01.02.2010 -
SCHUNK hat seinen System GEMOTEC Baukasten für die modulare Montagetechnik erweitert: Der neue, pneumatisch angetriebene Ringschalttisch RST-P kann links, rechts oder pendelnd takten, ohne dass dafür Umbauten erforderlich sind. Das Umschalten erfolgt allein über die pneumatische Ansteuerung. Der RST-P von SCHUNK bietet die Möglichkeit, die Taktarten in beliebiger Reihenfolge und beliebig oft zu wechseln. So kann er beispielsweise bei Fehlern den Prozess stoppen, zurücktakten und den Bearbeitungsschritt wiederholen.
Der als Baukastenmodul konzipierte Ringschalttisch hat einen fixen Mittelteil mit großer Durchgangsbohrung. Weil sich lediglich der Taktring dreht, können Aufbauten zügig ergänzt und ohne bewegliche Luftschläuche mit Druckluft versorgt werden. Die Winkeleinstellung wird einfach mit Distanzstücken auf 4, 6, 8 oder 12 Schritte definiert. Hydraulische Stoßdämpfer dämpfen in beide Richtungen die Endlagen.
|
|
| |
|
| |
|
|