|
|
News
|
| |
|
|
 |
Das kompakte Palettiergreifsystem LEG von SCHUNK handhabt im Wechsel Paletten Zwischenlagen und Produkte.
|
|
 |
08.02.2010 -
Das standardisierte Palettiergreifsystem LEG des Lauffener Automationsspezialisten SCHUNK ist ein echter Alleskönner: Flexibel handhabt es im Wechsel Paletten, Zwischenlagen und verschiedene Produkte. Das Herzstück des Multifunktionsgreifers ist der Servo-Parallelgreifer LEG von SCHUNK. In diesen Greifer können verschiedenste Motoren integriert werden. So ist es möglich, Roboter und Greifer über eine Bedienoberfläche synchronisiert zu verfahren. Der Greifer verfügt über eine sehr hohe Positioniergenauigkeit und arbeitet flexibel mit Hüben von bis zu 281 mm pro Backe. Mit Hilfe einer Kraftsteuerung lassen sich auch sensible Produkte sicher handhaben.
Die Funktionen für das Handling von Paletten und Zwischenlagen hat SCHUNK in den Greifer integriert, ohne dass dafür zusätzliche Antriebe nötig sind. Das Palettiergreifsystem ist damit eine sehr kompakte und flexible All-in-One-Lösung für verschiedenste Verpackungsaufgaben. Bei einem Eigengewicht von 30 kg kann das Greifsystem im Kraftschluss bis zu 25 kg und im Formschluss sogar bis zu 50 kg sicher bewegen. Größere Systeme sind auf Anfrage möglich.
|
|
| |
|
| |
|
|