|
|
News
|
| |
|
|
 |
System HSB - Modulserie Delta D 90
|
|
 |
04.05.2010 -
SCHUNK erweitert die Baureihe der Kompaktlinearmodule aus dem System HSB
in Richtung Miniaturisierung:
Für einen reibungs- und geräuscharmen Lauf verfügt die Linearachse D 90 über eine perfekt
an das Achsprofil angepasste Rollenführung.
Wahlweise gibt es die Achse mit Zahnriementrieb (ZRS) oder Spindelantrieb (SRS).
Mit Zahnriemenantrieb lassen sich Hüben bis 3720 mm realisieren.
Beim Spindelantrieb kommt eine Kugelrollspindel mit Durchmesser 12 mm und Spindelsteigungen
von 4 und 5 mm zum Einsatz. Der max. Hub beträgt dann 1185 mm.
|
 |
System HSB - Modulserie Gamma G120/160/220/280
|
|
 |
Baureihe Gamma: Groß und kräftig
Handlingsysteme für Werkstücke über 30 kg und horizontale Hübe über 2 m erfordern
in der Regel eigensteife Grundprofile. Zudem gewinnen weitere Aspekte,
wie etwa das Verhindern eines unkontrollierten Absinkens, immer mehr an Bedeutung.
Die Baureihe Gamma aus dem System HSB von SCHUNK hat beides:
Die geschlossenen, steifen Grundprofile sorgen in Verbindung mit hochbelastbaren
Profilschienenführungen für die notwendige Tragfähigkeit.
Ein neuer Zahnstangenantrieb sowie Bremselemente gewährleisten den gefahrlosen Betrieb.
Mit den vier Baugrößen der Baureihe Gamma,
die alle bis zu einer Baulänge von 8 m realisierbar sind,
lassen sich Anwendungen bis 800 kg Zusatzmasse umsetzen.
Alle Baugrößen sind mit Zahnriemen- oder Zahnstangenantrieb,
als Auslegereinheit und mit mehreren angetriebenen Schlitten lieferbar.
Vorteile Baureihe Gamma auf einen Blick:
 |
|
Hohe Zusatzmasse |
 |
|
Hohe Eigensteifigkeit |
 |
|
Hohe Belastbarkeit |
 |
|
Lange Lebensdauer |
 |
|
Großer Hubbereich |
 |
|
Alternativ mit Zahnriemenantrieb oder Zahnstangenantrieb |
|
|
| |
|
| |
|
|