06.06.2012 -
SCHUNK comienza una nueva era en la manipulación de piezas pequeñas con su mini pinza paralela MPG-plus. Comparando con módulos similares que necesitan el mismo input, la nueva pinza de manipulado de piezas pequeñas de SCHUNK, consigue un output muy superior. Por este motivo, establece estándares hacia sistemas cada vez más pequeños y eficientes.
La combinación de un accionamiento con pistones ovales y una guía de rodillos, ofrece un enorme grado de eficiencia para este mecanismo compacto de fuerza, posicionándose como la pinza paralela de referencia en la manipulación en miniatura. Debido a su elevada fuerza y momentos, permiten que un mismo tamaño constructivo, pueda equiparse con dedos más largos y así permitir más fuerza de agarre. Alternativamente, integradores y usuarios pueden trabajar con tamaños más pequeños según el requerimiento de fuerza. En caso de equipar la pinza con microválvulas, el tiempo de actuación puede incrementarse hasta el 100%. Este incremento en la productividad ahorra valioso aire comprimido y el tedioso trabajo de montaje.
Hasta un 25% más de fuerza de agarre
Comparando con las MPG anteriores, la fuerza de amarre del tamaño constructivo 40 aumenta desde 110 a 140 N, lo cual equivale a un incremento de la fuerza de un 25%. La longitud máxima del dedo admitida es de 60 en lugar de 40 mm. En otras palabras: ¡en vez del tamaño constructivo 50 ahora puede utilizar el 40!
Aumentando la cantidad de rodillos transversales, la fuerza se reparte, haciendo que la capacidad de carga se incremente un 30%. Aumenta la capacidad de carga de la guía, el desgaste disminuye y la vida útil de la pinza se prolonga. Para incrementar aún más la precisión, se ajusta individualmente cada guía de rodillo a su garra base. Por lo que trabajan de forma estable y con suavidad.