|
|
News - 2012
|
| |
|
|
 |
Mit seinen hohen Haltekräften ist TENDO E compact von SCHUNK auch für die Volumenzerspanung perfekt geeignet.
|
|
 |
09.08.2012 -
Mit TENDO E compact hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK in ein neues Zeitalter für die Werkzeugspannung eingeläutet: Erstmals gibt es ein Hydro-Dehnspannfutter, das unter trockenen Spannbedingungen Drehmomente bei Ø 20 mm bis 900 Nm und bei Ø 32 mm sogar bis 2000 Nm sicher überträgt und sich vollwertig für die Volumenzerspanung eignet. Verglichen mit konventionellen Hydro-Dehnspannfuttern hat das innovative Familienunternehmen die Leistung bei TENDO E compact um 60 Prozent gesteigert.
Mit seiner hervorragenden Schwingungsdämpfung und dem hochpräzisen Rundlauf < 0,003 mm bei 2,5 x D schont die Präzisionsaufnahme sowohl Spindel als auch Schneide. Zusätzlich zur Volumenzerspanung überzeugt das preisattraktive Hydro-Dehnspannfutter auch beim Schlichten, Bohren und Reiben. Es verdient so die Bezeichnung des am universellsten einsetzbaren Werkzeughalters. Zum schnellen Werkzeugwechsel genügt ein Sechskantschlüssel. TENDO E compact gibt es für die Schnittstellen HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50, JIS-BT30, JIS-BT40, JIS-BT50.
|
|
| |
|
| |
|
|