|
|
News - 2012
|
| |
|
|
 |
Die Kompaktlinearmodule CLM von SCHUNK sind präzise Spezialisten für die Hochleistungsmontage in beengten Räumen.
|
|
 |
15.05.2012 -
In der Hochleistungsmontage kleiner Teile haben sich die pneumatisch angetriebenen Kompaktlinearmodule CLM des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK bereits seit Jahren bewährt. Um das Einsatzspektrum zu erweitern, standardisiert das innovative Familienunternehmen bei den Baugrößen CLM 50 und CLM 100 nun auch Module mit einem Nutzhub von 100 bzw. 125 und 150 mm.
Aufgrund ihrer kompakten, baulängenoptimierten Konstruktion eignen sich CLM Module für den Einsatz in beengten Bauräumen. Die großzügig dimensionierte Schlittenkonstruktion gewährleistet eine hohe Steifigkeit und stellt sicher, dass auch bei dynamischen Anwendungen nur minimale Eigenschwingungen auftreten. Mit ihren gehärteten, spielfrei vorgespannten Kreuzrollenführungen erreichen die Linearmodule in allen Einbaulagen Endlagengenauigkeiten von +/- 0,01 mm. Aufgrund dieser hohen Präzision, der hohen Steifigkeit und der hohen Tragzahlen decken die Achsen ein sehr breites Anwendungsspektrum in der Kleinteilemontage ab. Sie lassen sich universell als Handlingmodul, Schlitten oder Hubeinheit einsetzen. Stoßdämpfer, Anschlagschrauben und Näherungsschalter sind in die Projektionsfläche integriert, so dass bei der Anlagenkonstruktion keine Störkonturen zu beachten sind. Bei einem Notstopp verhindert eine optional verfügbare Klemmpatrone das Absinken des Schlittens. Damit das Modul ohne Schläge oder Verzögerungen in die Endlage fährt, kann die Dämpferkennlinie der leicht austauschbaren hydraulischen Stoßdämpfer individuell an die zu bewegende Masse angepasst werden. CLM Module gibt es in insgesamt sechs Baugrößen zwischen 08 und 200. Über das standardisierte Bohrbild und mit entsprechenden Adapterplatten lassen sie sich mit einer Vielzahl von Greif-, Dreh- und Linearmodulen aus dem weltweit größten Systemprogramm für die modulare Hochleistungsmontage von SCHUNK zu Greif-Drehmodulen, Portalsystemen und ganzen Funktionsbaugruppen kombinieren.
|
|
| |
|
| |
|
|