|
|
News - 2012
|
| |
|
|
 |
Der Kollisions- und Überlastschutz OPS 063-M von SCHUNK reagiert blitzschnell und lässt sich einfach bedienen.
|
|
 |
25.06.2012 -
Mit einer Reaktionszeit von gerade einmal 1 ms setzt der Kollisions- und Überlastschutz OPS-063-M des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK einen neuen Maßstab bei Roboteranwendungen. Das rasante Leichtgewicht, dessen Gehäuse aus einer harteloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung besteht, wiegt gerade einmal 290 g und ist speziell für den Einsatz an kleinen Robotern konzipiert.
Statt wie gewöhnlich über interne Näherungsschalter erfolgt die Abfrage beim OPS-063-M von außen über einen tauschbaren Magnetschalter. Nach einer Kollision muss die Einheit lediglich wieder in Grundstellung gebracht werden, eine Demontage ist nicht erforderlich. Das vereinfacht die Bedienung, minimiert die Störanfälligkeit und verringert die Ersatzteilhaltung. Auslösekraft und -moment lassen sich über den Betriebsdruck einstellen. Mithilfe standardisierter Adapterplatten kann das Modul schnell und einfach ins System eingebunden werden.
Besuchen Sie SCHUNK vom 8. bis 11. Oktober 2012
auf der Motek in Stuttgart: Halle 1, Stand 1501
|
|
| |
|
| |
|
|