|
|
News - 2012
|
| |
|
|
 |
In der Spannvorrichtung TRIBOS SVP-4 können sämtliche Aufnahmen mit TRIBOS Polygonspanntechnik komfortabel und effizient gespannt werden.
|
|
 |
12.09.2012 -
Die vollautomatische Spannvorrichtung TRIBOS SVP-4 des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ist deutlich kompakter und leichter als ihr Vorgänger. Zudem sorgt eine neuartige Pumpe dafür, dass die Vorrichtung besonders leise arbeitet. Wahlweise lässt sie sich mit 220 V Wechselstrom aus der Steckdose oder bei Bedarf auch mobil mit einem Akku betreiben.
Ein intuitives Bedienkonzept vereinfacht den Spannvorgang. Dazu wird der zum Werkzeugwechsel benötigte Spanndruck über einen Regler stufenlos eingestellt. Anschließend wird die Aufnahme in Sekundenschnelle exakt und vollautomatisch mit dem definierten Druck beaufschlagt. Wartungs- und Serviceintervalle lassen sich individuell definieren und anzeigen. Zudem ist die TRIBOS SVP-4 besonders wartungs-freundlich aufgebaut. Um die Zukunftssicherheit zu erhöhen, können Softwareupdates per Mini-USB-Schnittstelle aufgespielt werden. Die TRIBOS Polygonspanntechnik von SCHUNK ist eines der weltweit umfassendsten Programme für die hochpräzise Werkzeugspannung. Von der Mikro- bis zur Volumenzerspanung punktet das patentierte Spannsystem des innovativen Familienunternehmens mit dauerhaft hoher Rundlaufgenauigkeit, überzeugender Schwingungsdämpfung und der Möglichkeit zur exakten Längenvoreinstellung.
Besuchen Sie SCHUNK vom 18. bis 22. September 2012
auf der AMB in Stuttgart, Halle 1, Stand 1G12
|
|
| |
|
| |
|
|