|
|
News - 2012
|
| |
|
|
 |
Beim Fräsen von Zirkon gewährleistet die TRIBOS Polygonspanntechnik von SCHUNK maximale Präzision.
|
|
 |
20.08.2012 -
Wer in der Dentaltechnik Zirkon, Glaskeramiken oder NE-Metall wirtschaftlich bearbeiten möchte, benötigt ein hochpräzises Werkzeughaltersystem, das kleine Werkzeuge und selbst HSE Schäfte von diamantbestückten Schleifstiften zuverlässig spannt. Die TRIBOS Polygonspanntechnik des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ist ein solches System.
Mit einer Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit < 0,003 mm bei einer Ausspannlänge von 2,5 x D und einer Wuchtgüte G 2.5 bei 25.000 1/min erfüllen die Werkzeughalter der TRIBOS Familie höchste Anforderungen. Weil sie ohne bewegliche Teile arbeiten, sind sie mechanisch unempfindlich. Sie gewährleistet eine nahezu wartungs- und verschleißfreie Spannung. Dauertests zeigen, dass auch bei tausendfach wiederholten Spannvorgängen keinerlei Materialermüdung auftritt. Damit ist TRIBOS anderen Spanntechnologien, die mit der Zeit an Rundlaufgenauigkeit verlieren, deutlich überlegen. Um zu verhindern, dass Späne oder Schleifstaub in die Aufnahme beziehungsweise in die Spindel eindringen, bietet SCHUNK die hochpräzisen Aufnahmen speziell für Bearbeitungszentren in der Dentaltechnik in einer abgedichteten Version an. Die HSC-tauglichen Aufnahmen sind für alle Werkzeugschäfte in h6-Qualität geeignet und je nach Typ mit bis zu 205.000 1/min getestet. Zudem hat SCHUNK eine handliche Spannvorrichtung entwickelt, die im Handumdrehen einen prozesssicheren Werkzeugwechsel ermöglicht.
|
|
| |
|
| |
|
|