|
|
Noticias - 2006
|
| |
|
|
|
|
 |
24.01.2006 -
Mejore su rendimiento con la tecnología hidráulica de fijación por expansión de la casa SCHUNK. Con TENDOturn, SCHUNK aumenta su programa de productos con la gama de portaherramientas para tornos CNC. Naturalmente, con la tecnología hidráulica de fijación por expansión del líder del mercado.
|
|
Para la mayoría de aplicaciones en tornos CNC, las vibraciones son el principal problema. Las vibraciones perjudican sobre todo la duración de las herramientas y la calidad de la superficie de la pieza. Con los sistemas de la serie TENDOturn, la amortiguación de las vibraciones es mucho mayor. Al utilizar TENDOturn, no es raro lograr un aumento de la duración y de la calidad de las superficies de hasta el 300%. Las tres variantes de TENDOturn disponen de un tornillo de ajuste longitudinal axial, y pueden sujetar con seguridad todos los vástagos, incluso weldon y whistle-notch sin limitación. ¡Convénzase usted mismo!
Vista de los productos
|
 |
Interfaz VDI
|
|
 |
TENDOturn con interfaz VDI
Para el alojamiento directo en el revólver del torno CNC. Disponible con la interfaz VDI-25, VDI-30 o VDI-40. La solución completa del líder del mercado, adecuada para la alimentación interna de refrigerante, equipada además con tornillo de desplazamiento longitudinal axial para un preajuste cómodo de la herramienta fuera de la máquina. Aproveche ahora para su torno nuestros 30 años de experiencia en técnicas hidráulicas de fijación por expansión.
|
 |
Suplemento de enganche para tornos DKE
|
|
 |
Suplemento de enganche para tornos TENDOturn DKE
Para el alojamiento en soportes weldon VDI corrientes, para absorber las vibraciones que se producen durante el proceso de mecanizado. Aumente la productividad de su equipo utilizando el suplemento de enganche para tornos DKE. TENDOturn DKE no depende de ninguna interfaz concreta y se puede alojar en todos los soportes weldon VDI convencionales. Para alinear la altura de la punta de la herramienta sujeta, las herramientas se pueden medir y ajustar fuera de la máquina.
|
 |
Suplemento de sujeción doble DSE
|
|
 |
Suplemento de sujeción doble DSE para TENDOturn
Suplemento modular para herramientas accionadas, para un rendimiento perfecto del equipo actual. La máxima calidad de concentricidad y la mejor amortiguación de vibraciones garantizan resultados óptimos. El suplemento de sujeción doble se centra por sí mismo en el husillo mediante tensión interior/exterior uniforme. Además, las elevadas fuerzas de retención se ocupan de la sujeción precisa y segura de sus herramientas. También aquí es posible el preajuste de la herramienta fuera de la máquina.
|
|
| |
|
| |
|
|