|
|
Nouveautés - 2006
|
| |
|
|
 |
58 variantes disponibles pour la diversité dans un système modulaire – le système d'axes linéaires HSB!
|
|
 |
30.06.2006 -
Grâce à une gamme modulaire étendue d'axes linéaires, SCHUNK offre dès à présent une exceptionnelle diversité de variantes. Encore plus de possibilités pour des solutions encore meilleures.
Solutions à la carte
La variété des composants et une libre combinabilité ! Le système d'axes linéaires HSB permettent la mise en place de solutions spécifiques aux applications. Différents systèmes d'axes sont intégrables facilement à des ensembles fonctionnels performants et individuels pour des plages de charges admissibles les plus diverses. La gamme complète de par ses différentes tailles renforce la diversité des variantes possibles.
|
|
Modules de base
Le module de base HSB est basé sur 2 gammes distinctes d'axes linéaires et sur une table linéaire:
 |
|
Unités linéaires mécaniques Beta - disponible en 10 tailles |
 |
|
Unités linéaires compactes Delta – en tant que système d'axe autoportant. Avec profilés rectifiés pour les applications les plus précises et un système à double-rail pour résister aux charges importantes |
 |
|
Table linéaire plate Alpha – conçue pour efforts et couples importants |
Combinable avec les variantes d'entraînement suivantes:
 |
|
Vis à bille |
 |
|
Courroie crantée |
 |
|
Pignon-crémaillère (sur Beta 180) |
Combinable avec les variantes de guidage suivantes:
 |
|
Guidage à billes pour applications à grande vitesse |
 |
|
Guidage par profilé pour un positionnement précis |
 |
|
Guidage par friction comme solution économique (seulement combinabilité partielle) |
Des accessoires viennent compléter une gamme étendue
En fonction de l'application, une gamme complète d'accessoires est disponible: des protections aux fixations en passant par les entraînements, les raccords, arbres de synchronisation, détecteurs et jusqu'aux solutions complètes d'entraînements tels que servo-moteurs, contrôleurs et câbles.
|
|
| |
|
| |
|
|