|
|
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2006
|
| |
23.11.2006
Mini-unités de rotation puissantes avec servo-moteur pour le mouvement dans votre application
Avec leurs puissants servo-moteurs, les mini-unités de rotation MRD se distinguent par une précision de positionnement maximale ainsi que par une dynamique et des propriétés d'accélération les plus élevées. Les passages tournants électriques et pneumatiques intégrés en standard pour limiter l'encombrement de l'unité et les contours de collision la rendent idéale pour les applications compactes.
Pour en savoir plus…
25.10.2006
LGP/LGZ/LGW/LGR
La nouvelle gamme complémentaire de pinces SCHUNK pose de nouveaux jalons grâce à un rapport qualité/prix exceptionnel. Les fonctionnalités essentielles et les possibilités d'option proposées par SCHUNK sont incluses sur les pinces ce qui permet ainsi d'atteindre un niveau de prix extrêmement attractif: une optimisation des fonctions pour une efficacité des coûts maximale!
Pour en savoir plus…
25.09.2006
VERS DE NOUVEAUX HORIZONS – 2nde Edition du Catalogue Highlights 2006 maintenant disponible
Les composants d'Automation de SCHUNK anticipent les tendances technologiques et les besoins des clients et les transforment en des produits, solutions et performances uniques. Avec la 2nde Edition du Catalogue Highlights 2006 consacré aux nouveautés, nous vous présentons une large gamme de produits nouveaux ou modifiés pour les techniques d'automatisation.
Pour en savoir plus…
06.09.2006
SCHUNK coopère avec HSB
SCHUNK vient de prendre des participations dans la société HSB Automation et étend ainsi son portefeuille de produits dans le domaine des techniques linéaires. Les clients du groupe SCHUNK bénéficieront à l'avenir de solutions complètes de haute qualité et de systèmes d'assemblage issus des composants linéaires et de préhension des 2 groupes.
Pour en savoir plus…
16.08.2006
Pince miniature SWG 10/12 performante
Les tailles 10 et 12 viennent étendre avec de petites tailles la gamme performante des pinces pneumatiques SWG. De petites dimensions associées à un sytème de détection compact offrents de grandes performances et des possibilités multiples d'utilisation.
Pour en savoir plus…
30.06.2006
Systémes d'axes linéaires électriques HSB - le système aux possibilités quasi illimitées!
Grâce à une gamme modulaire étendue d'axes linéaires, SCHUNK offre dès à présent une exceptionnelle diversité de variantes. Encore plus de possibilités pour des solutions encore meilleures.
Pour en savoir plus…
02.05.2006
SCHUNK offre de nouveaux horizons aux visiteurs du salon AUTOMATICA
Du 16 au 19 Mai 2006 la seconde édition du salon AUTOMATICA (Munich) ouvre ses portes. Sous le slogan "Vers de nouveaux horizons", SCHUNK présente sur son nouveau stand d'exposition de 360 m2 (Hall A2 / Stand 103) sa gamme complète Automation.
Pour en savoir plus…
16.01.2006
LIRAX-M RD: De puissants moteurs linéaires donnent un nouvel élan à votre application
Modules de rotation avec moteur linéaire - LIRAX-M RD, la nouveauté en matière d'assemblage rapide automatisé.
Les modules de rotation LIRAX-M RD à moteur linéaire associent précision de positionnement maximale et dynamique très importante. Avec un entraînement direct, il est possible de renoncer à la plupart des éléments mécaniques de transmission. Cela se reflète par une durée de vie extrêmement longue. Les modules ont été mis au point pour des applications exceptionnellement exigeantes en matière de repétabilité, de vitesse de rotation, d’accélération et de durabilité.
Pour en savoir plus…
04.01.2006
SCHUNK présent au salon NORTEC à Hambourg
1ème Salon des Techniques de Production du 25 au 28 Janvier 2006
Nous sommes un des premiers fabricants mondiaux dans le domaine des techniques de serrage et de préhension et présentons sur le prochain salon NORTEC à Hambourg nos dernières innovations technologiques.
Pour en savoir plus…
|
 |
 |
 |
|
Nouveautés - Modules de Préhension - 2013
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2012
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2011
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2010
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2009
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2008
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2007
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2006
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2005
Nouveautés - Modules de Préhension - Archives 2004
|