|
|
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2008
|
| |
15.10.2008
Third German Machine Construction Summit in Berlin
Heinz-Dieter Schunk, managing partner of SCHUNK clamping and gripping technology specialists, based in Lauffen am Neckar, was awarded the German Machine Tool Industry Award on Tuesday, October 14, 2008. During the Third German Machine Construction Summit in Berlin, the independent jury of experts from economics and science recognized the Swabian businessman's life achievements. Under his management, a small garage business has been transformed into an innovation hotbed for clamping technology and automation with 1,800 employees. SCHUNK's precision products are used in numerous sectors to increase quality and efficiency.
Pour en savoir plus…
18.09.2008
Interfaces pour la technique médicale et la mécanique de précision
Les exigences vont croissant dans le micro-usinage. C’est la raison pour laquelle le spécialiste des techniques de serrage et préhension SCHUNK, Lauffen (Allemagne) propose dès à présente deux porte-outils de précision, TRIBOS-RM et TRIBOS-Mini, pour les interfaces de broche ISO 10 et HSK E 25 à 40 très répandues en technique médicale et dans la mécanique de précision. Ainsi dorénavant, on pourra monter sur ces machines spéciales des outils avec un diamètre de queue de 0,3 mm garantissant une remarquable précision de concentricité < 0,003 mm. Les utilisateurs bénéficieront d’une précision maximale, de surfaces brillamment polies et d’une grande durabilité des outils.
Pour en savoir plus…
31.01.2008
TRIBOS-RM ISO: le TRIBOS puissant pour opérations de micro-usinage
Le micro-usinage est soumis à ses lois propres. C’est pourquoi, le spécialiste des techniques de serrage et de précision SCHUNK (Lauffen, Allemagne) lance à partir de janvier 2008 le porte-outil de précision TRIBOS-RM comme outil professionnel de micro-usinage avec interface ISO. La construction monobloc et symétrique du TRIBOS-RM ISO confère à la broche de la machine une grande durabilité tout en transmettant pleinement toute sa puissance.
Pour en savoir plus…
24.01.2008
Mandrins de tour automatique ROTA NCS à 6 mors: compensation et précision
Effet autoplaquant par 6 mors, planéité maximale et excellente concentricité. Le mandrin étanche à 6 mors ROTA NCS de SCHUNK est un mandrin de tour d’avenir pour opérations d'usinage de la plus haute précision. Par ce nouveau développement, SCHUNK ouvre à l’utilisateur des possibilités radicalement nouvelles pour l’enlèvement de copeaux de la plus grande qualité.
Pour en savoir plus…
17.01.2008
SCHUNK UNILOCK EDB: des systèmes de bridage au point d’origine pour éroder
De conception universelle, le module d'érosion UNILOCK EDB du spécialiste des techniques de serrage et de préhension SCHUNK (Lauffen, Allemagne) offre un grand nombre de solutions de serrage lorsqu'il est combiné à l'étau universel et à l’étau prismatique dans la machine d’érosion. De quoi offrir à l’utilisateur une véritable souplesse tout en assurant une précision maximale à l'usinage. La répétabilité du module est < 0,005 mm.
Pour en savoir plus…
01.01.2008
KONTEC KSK: Completely encapsulated for maximum function capability
As the world’s first centric clamping device, the KONTEC KSK is completely encapsulated and made by SCHUNK, the specialist in toolholding, workholding and gripping technology located in Lauffen, Germany. Malfunctions due to soiling and clamped chips are now a thing of the past. That ensures total functionality and thus a maximum process reliability – even in a rough environment.
Pour en savoir plus…
|
 |
 |
 |
|
Nouveautés - Technique de serrage - 2013
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2012
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2011
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2010
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2009
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2008
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2007
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2006
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2005
Nouveautés - Technique de serrage - Archives 2004
|