|
|
Presseinformationen 2010 - Werkzeughaltersysteme
|
| |
|
Innovative Verlängerung setzt Maßstäbe bei Qualität, Ergonomie, Rüstzeit, und Kosten
16.12.2010 -
Im Werkzeug- und Formenbau müssen auch die tiefsten Winkel im Werkstück präzise bearbeitet werden. Genau dafür bietet SCHUNK die perfekte Lösung: TENDO-SVL ist eine lange, schlanke Hydro-Dehnspannverlängerung, die ohne Peripheriegerät auskommt und unabhängig von der Spindelschnittstelle beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter in einen höchst flexiblen Spezialisten für enge Räume verwandelt. Der präzise Rundlauf, die ausgezeichnete Schwingungsdämpfung und sogar eine innere Kühlmittelzufuhr sorgen für hervorragende Bearbeitungsergebnisse am Werkstück sowie für lange Standzeiten der Werkzeuge.
Pfiffig: Eine einzige Verlängerung für unterschiedlichste Durchmesser
Bei der hochgenauen, feingewuchteten Verlängerung des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme werden die Werkzeuge im Handumdrehen mit einem einfachen Sechskantschlüssel gewechselt. Ein Novum für Werkzeugverlängerungen ist die Position der Spannschraube, die radial, also von der Seite betätigt wird. Der Werkzeugwechsel ist damit besonders komfortabel und bei Bedarf sogar unmittelbar in der Maschine möglich. Mit Zwischenbüchsen lassen sich die Standardspanndurchmesser von 20 bzw. 12 mm beliebig reduzieren. Das erhöht noch einmal die Flexibilität des Anwenders.
Hohes Drehmoment
Das hohe Drehmoment der Verlängerung sorgt beim Bohren, Reiben sowie bei Schlichtfräsoperationen für einen sicheren Halt der Werkzeuge. Anstelle teurer Sonderwerkzeuge genügt eine einzige TENDO-Verlängerung, die je nach Bedarf mit unterschiedlichen Standardwerkzeugen bestückt wird. Mit ihrer hohen Flexibilität, der radialen Spanneinleitung, der inneren Kühlmittelzufuhr und dem hohen Drehmoment setzt die Verlängerung des innovativen Familienunternehmens Maßstäbe in punkto Qualität am Werkstück, Ergonomie, Rüstzeit und Kosten.
Serienmäßig gibt es die Verlängerung in zwei unterschiedlichen Baugrößen mit den Schaftdurchmessern 32 bzw. 20 mm. Die Spanndurchmesser betragen 20 bzw. 12 mm, das L1-Maß 150 mm bzw. beim 32 mm-Schaft zusätzlich 200 mm.
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|