|
|
Presseinformationen 2012 - Greifsysteme
|
| |
|
Laborportale, fix und fertig aus dem Katalog
03.05.2012 -
Das Systemprogramm für Linien- und Raumportale von SCHUNK bietet ideale Voraussetzungen, um die Projektierungs-, Montage- und Inbetriebnahmekosten für Portallösungen um bis zu 50 % zu reduzieren. Statt jedes Achssystem aufwändig einzeln zu konfigurieren, genügt es, aus dem umfassenden Standardprogramm des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme die passende Portallösung auszuwählen und zu bestellen. Sämtliche Einheiten inklusive der Servoantriebe, Energieketten, Sensorik sowie der mechanischen Verbindungselemente sind bei Lieferung bereits in einbaufertigen Baugruppen vormontiert. Anhand eines eindeutigen Bestellcodes können bei Bedarf innerhalb kürzester Zeit komplette Portale nachbestellt werden.
Speziell in der Prozess- und Laborautomatisierung spielen die elektrisch angetriebenen Standardportale LPE ihre Stärke aus. Es gibt sie wahlweise für Traglasten bis 10 kg oder 20 kg. Die Hublängen der mit robusten Zahnriemenantrieben ausgestatteten Horizontalachsen liegen zwischen 500 mm und 1.500 mm. Sie erreichen eine Beschleunigung von 5 ms-2 und eine Geschwindigkeit von 1 ms-1 . Die Hublänge der mit präzisen und leistungsdichten Spindelantrieben ausgerüsteten Vertikalachsen liegt zwischen 100 mm und 500 mm. Ihre Beschleunigung beträgt 1 ms-2 , die maximale Geschwindigkeit 0,25 ms-1 . Geliefert werden sie wahlweise ohne oder mit fertig montierten Motoren. Leistungsfähige Servoantriebe mit Absolutwertgeber sorgen für eine hohe Wiederholgenauigkeit von 0,1 mm pro Achse und machen Referenzierungsfahrten überflüssig. Bosch Rexroth IndraDrive CS Regler mit den Schnittstellen Profibus, Sercos III, Profinet IO, EtherNet/IP und EtherCat gewährleisten eine schnelle und einfache Einbindung der Standardportale in die übergeordnete Anlagensteuerung. Um die Projektierung zu vereinfachen, stellt SCHUNK von sämtlichen Kombinationsmöglichkeiten CAD Daten zur Verfügung.
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|