|
|
Presseinformationen 2012 - Drehfutter
|
| |
|
Handliche Ausdrehsets
25.06.2012 -
Die kompakten, leichten und preisattraktiven Ausdrehsets ADR des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK machen das präzise Ausdrehen beziehungsweise Ausschleifen weicher Spannbacken zum Kinderspiel. Statt einer Vielzahl unterschiedlicher Ringe genügen bei den Ausdrehsets von SCHUNK wenige Ausdrehscheiben, um in 2-mm-Schritten abgestufte Spanndurchmesser zur Außenspannung zu realisieren.
Das individuell benötigte Maß wird über drei Bolzen definiert, die vor der Bearbeitung am Umfang der Scheiben eingeschraubt werden. Da keine Passbohrungen erforderlich sind, lassen sich die Ausdrehscheiben im Handumdrehen per Plug & Work verwenden. Für feiner abgestufte Zwischendurchmesser können die Bolzen abgefräst werden. Sie werden als Ersatzteilsets zum Nachkauf angeboten. Die Ausdrehsets des innovativen Familienunternehmens gibt es in zwei Größen, für Durchmesserbereiche von 25 bis 250 mm sowie von 250 bis 520 mm. Auf Wunsch werden sie in einer handlichen Transportbox geliefert.
Besuchen Sie SCHUNK vom 18. bis 22. September 2012
auf der AMB in Stuttgart: Halle 1, Stand 1G12
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|