|
Hygienisches Design für die Automatisierungstechnik
30.04.2004 -
Auf der IFFA 2004 werden erstmalig mechanische Greifer vorgestellt, die speziell für die Anwendungen in der Fleischindustrie konzipiert und nach hygienischen Gesichtspunkten ausgelegt wurden.
Die Automatisierungstechnik geht damit den Weg von den vielfältigen Anwendungen in der Automobilindustrie hinein in eine sich stark wandelnde Branche. Mit den erprobten und millionenfach bewährten Komponenten im Bereich der Greiftechnik und der Automation präsentiert der Marktführer SCHUNK GmbH & Co. KG gemeinsam mit seinem Entwicklungspartner robomotion GmbH auf der IFFA in Halle 9.1, Stand E57 ein nach den Gesichtspunkten der Hygiene gestaltetes Greiferkonzept zur Handhabung von Kotelettsträngen. Basis dieses Konzeptes bildet dabei ein Greifermodul, das für viele Anwendungen konstruiert wurde und mit einer Greifkraft von 540 N ausgestattet ist. So lassen sich mit einer entsprechenden Greifergestaltung (Formschluss) bis zu 10 kg Traglast erzielen. Kombiniert man mehrere dieser Greifermodule, sind durchaus größere Lasten realisierbar. Die Unternehmen zeigen auf ihrem Gemeinschaftsstand darüber hinaus interessante Anwendungen von Roboter und Greiftechnik zur Automatisierung von Aufgabenstellungen in der Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln. Zusätzlich kann sich der Besucher über die Produkte und Dienstleistungen beider Unternehmen im Bereich der Automatisierung und Handhabungstechnik informieren.
Branchen: Nahrungsmittel
Lebensmittelgreifer LMG
|