|
|
Presseinformationen 2003 - Greifsysteme
|
| |
|
Ausgleichen steigert die Produktivität
10.09.2003 -
Viele Automatisierungsaufgaben, die aufgrund von Positionsungenauigkeiten kaum realisierbar waren, sind nun durch den Einsatz der Ausgleichseinheit AGE lösbar. Die Ausgleichseinheit der SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar findet ihren Einsatz in der Montage, beim Be- und Entladen von Maschinen und Werkstückträgern.
Werkstücke werden dabei trotz Positions- oder Winkelversatz sicher gegriffen und zugeführt.
Die Ausgleichseinheit ermöglicht ein Freischalten der Linearbewegung in der X- und Y-Achse sowie eine Winkelbewegung um die Z-Achse; Werkstücke werden so zentrisch ausgerichtet.
Die Ausgleichseinheit AGE
-verhindert ein Verkanten und Verklemmen von Werkstücken bei der Be- und Entladung
-minimiert Montage- und Entnahmekräfte, schützt so Roboter und Montageanlagen vor Verschleiß
-ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme, da Positionierfehler ausgeglichen werden
Die AGE ist in 3 Baugrößen erhältlich. Ausgleichswege von bis zu +/- 4 mm und Ausgleichswinkel von bis zu +/- 16° sind realisierbar. Robuste Gleitführungen erlauben Zuladungen von bis zu 10 kg und die nach DIN 9409-1 genormten Anbauflansche ermöglichen eine direkte Montage an den Roboter.
Roboterzubehör "Ausgleichen"
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|