|
|
Presseinformationen 2003 - Greifsysteme
|
| |
|
Vielzahnführung setzt Maßstäbe:
Diese Greifer sind echte Dauerläufer
15.10.2003 -
Der Wunsch nach einem Greifer mit einer hohen Momentenaufnahme, d. h. mit langen Fingern und einer hohen Greifkraft, steht oftmals im Widerspruch zum Wunsch nach einer maßlich kompakten Baugröße.
Grippers from SCHUNK GmbH & Co. KG in Lauffen, Germany offer interesting solutions to this problem.
Auch werden die Grundbacken präzise (0.01 mm) in das Gehäuse eingepasst, um ein äußerst kleines Führungsspiel zu erreichen und so den Verschleiß zu minimieren.
Die Grundbacken sind mit einer stabilen, über Flächen geführten Keilhakenmechanik synchronisiert. Die dazu benötigte Kraft wird durch einen pneumatischen Kolben aufgebaut. Die Greifer bieten einen Hub von 2 mm bis 35 mm pro Finger.Die 3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus haben sogar eine Greifkraft von 580 N bis 38700 N zur Verfügung.Zur Auswahl stehen hier 7 Baugrößen.
Die Fingerstellungen werden wahlweise mittels Platz sparendem Magnetschalter, über induktive Nährungsschalter oder durch ein frei programmierbares Positionsüberwachungssystem kontrolliert. Durch das Positionsüberwachungssystem FPS lassen sich bis zu 5 Positionen pro Hub abfragen.Alle Greifer können optional in einer temperaturbeständigen Ausführung, einer korrosionsbeständigen Ausführung, mit Staubabdeckung oder mit Andrückvorrichtung bestellt werden.
Konstruktionszeichnungen in allen gängigen 2D- und 3D-CAD-Formaten lassen sich unter www.de.schunk.com Zeit sparend und kostenlos abrufen.
SCHUNK bietet mit den Baureihen PGN-plus und PZN-plus Universalgreifer für jeden Einsatzfall.
2-Finger-Parallelgreifer PGN-plus
3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus
Thema des Monats: Die SCHUNK-Vielzahnführung
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|