|
|
Presseinformationen 2007 - Stationäre Spannsysteme
|
| |
|
KONTEC KSK:
Volle Kapselung für maximale Funktion
17.09.2007 -
Als weltweit erster Zentrischspanner ist der KONTEC KSK des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK vollständig gekapselt. Funktionsstörungen durch Verschmutzungen und eingeklemmte Späne gehören von nun an der Vergangenheit an. Das sichert selbst in rauer Umgebung volle Funktionsfähigkeit und damit maximale Prozesssicherheit.
Der beidseitig bedienbare KONTEC KSK ist kompakt gebaut und verfügt über einen sehr großen Spannbereich. Er ist als Rohteilspanner oder als Präzisionsspanner mit einer Zentriergenauigkeit von 0,02 mm verwendbar. Aufgrund der neuartigen Schiebergeometrie kann der KONTEC KSK ohne Grundkörper direkt in Wechselpaletten integriert werden, was Vorteile beim Gewicht, bei der Gesamthöhe und beim Preis bringt.
Die Baulänge des KONTEC KSK von SCHUNK beträgt 170 mm, Backenbreite 65 mm, Spannbereich 0 - 152 mm, Spannkraft 20 kN bei 65 Nm, Zentriergenauigkeit 0,02 mm.
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|