Robuster. Kompakter. Präziser. - Preiswert!
Jetzt bricht ein neues Zeitalter an.
Engere Toleranzen, enormer Kostendruck, bessere Qualität - TENDO E compact
ist die Antwort auf die steigenden Anforderungen in der Volumenzerspanung,
die von ER-Spannzangen, Warmschrumpffuttern, Weldon-Aufnahmen und technisch minderwertigen Hydro-Dehnspannfuttern
nicht mehr wirtschaftlich erfüllt werden können.
SCHUNK verdichtet im neuen Hydro-Dehnspannfutter alle Hochleistungsparameter
zu einem zeitgemäßen Werkzeughalter, der alle Anforderungen nicht nur
erfüllt, sondern übertrifft.
TENDO E compact überzeugt mit einem Preis, der den Wechsel von mechanischen
und thermischen Futtern zu deutlich präziserer TENDO-Qualität leicht macht
Vorteile
- Höchste Drehmomente, jetzt bis 900 Nm bei Ø20 mm unter trockenen Spann-Bedingungen, 520 Nm bei öligem Werkzeugschaft,
2000 Nm bei Ø32 mm
- Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
- Universell einsetzbar zum Fräsen, Bohren, Reiben und Gewinden
- Standzeiterhöhung der Werkzeuge bis zu 40 % -
führt zu Kosteneinsparungen
- Sekundenschneller Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte - Spannen auf Anschlag
- Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis

Höchste Drehmomente, jetzt bis 900 Nm bei Ø20 mm unter trockenen Spann-Bedingungen, 520 Nm bei öligem Werkzeugschaft, 2000 Nm bei Ø32 mm
mehr

Dauerhafter Rundlauf < 0,003 mm - ohne Schwankungen
mehr

Hohe Radialsteifigkeit für beste Formgenauigkeit
mehr