Hoch präzise und robust
Dauerhafter Rundlauf < 0,003 mm – ohne Schwankungen
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen
Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit.
Ihr Vorteil: präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse.
Hohe Radialsteifigkeit für beste Formgenauigkeit
Die optimale Radialsteifigkeit durch einen robusten Grundkörper verhindert ein
seitliches Auslenken während des Zerspanprozesses.
Ihr Vorteil: hohe Formgenauigkeit am Werkstück bei gleichzeitig höchsten
Abtragsraten (z.B. 400 cm3/min bei 42CrMo4*).
* abhängig von der Werkzeugmaschine und Werkzeug
Hohes Drehmoment jetzt bis zu
900 Nm* (Ø 20 mm) und 2000 Nm (Ø 32 mm) für höchste Volumenzerspanung
Durch die kompakte Bauweise sind Haltekräfte und dadurch eine hohe Drehmomentübertragung dauerhaft garantiert.
Ihr Vorteil: höheres Zeitspanvolumen
*bei Ø 20 mm unter Idealbedingungen erreichbar. Typische Werte um 520 Nm.