|
Précisions de concentricité et de répétabilité élevées
Précisions de concentricité continue et de répétabilité maximales de < 0.003 mm.
Avantages :
 |
|
Attaque régulière du tranchant de l’outil |
 |
|
Durée de vie au minimum quadruplée |
 |
|
Stabilité de fonctionnement accrue |
 |
|
Usure minimale de la broche de la machine |
 |
|
Grand respect des tolérances et haute qualité d’usinage sur la pièce |
|
 |
 |
| ** Par rapport à tous les autres attachements (côté machine). |
 |
|
Excellente absorption des vibrations pour des surfaces de meilleure qualité
Les vibrations provoquées par le processus d'usinage sont absorbées par le système hydraulique.
Avantages :
 |
|
Diminue les micro-fissures au niveau du tranchant des outils |
 |
|
Augmentation de la durée de vie des outils |
 |
|
Nette amélioration de la qualité de surface de la pièce |
|
 |
 |
|
 |
|
Changement d'outil rapide sans périphérique
Il suffit d'introduire l'outil dans le mandrin de serrage expansible hydraulique puis de serrer la vis de serrage à l'aide de la clé à six pans jusqu'en butée : c'est terminé !
Avantages :
 |
|
Aucun besoin d’investissement ou d’entretien pour les composants |
 |
|
Aucun arrêt machine dû à une panne d’un dispositif périphérique |
 |
|
Temps d’équipement ultra-rapide |
 |
|
Utilisation extrêmement simple |
|
 |
 |
|
 |
|
Plage de serrage flexible grâce aux douilles de réduction
Grâce aux douilles de réduction fendues et étanches au liquide d'arrosage, des outils de diamètres différents peuvent être serrés avec le même mandrin de serrage TENDO.
Votre mandrin gagne donc en flexibilité et vous évite des investissements supplémentaires. La précision en concentricité de la douille est de 0.002 mm. Diamètre de serrage avec douille de réduction GZB-S pour la plage 0,8 à 25 mm.
|
 |
 |
|
 |
Tous les types de queue disponibles sur le marché peuvent être soumis à des opérations de serrage
Les deux types d'outil, les outils à queue cylindrique lisse jusqu'à Ø 32 mm et les outils à méplat conviennent et sont conformes aux normes suivantes : – DIN 1835 Forme B, C, D, E – DIN 6535 Forme HB, HE et peuvent être serrés directement et SANS douille de réduction.* * valable pour les mandrins de serrage expansibles hydrauliques TENDO à compter de la semaine 22/2003.
|
 |
 |
|
 |
|
Compatibilité UGV, équilibrage fin de série
Les mandrins de serrage expansibles hydrauliques TENDO font l'objet d'un équilibrage fin en série et fonctionnent à des vitesses pouvant atteindre 50 000 tours par minute ; ils sont donc particulièrement adaptés à l'usinage grande vitesse.
|
 |
 |
|
 |
|
Exactitude du préréglage axial et radial de la longueur
Les mandrins expansibles hydrauliques TENDO disponibles en version préréglage axial de longueur de sortie d'outil (version préréglage radial en option), les deux avec la précision du micron. Tous deux sont d'une grande précision.
|
 |
 |
| Préréglage de la longueur radiale (en option) |
 |
|
Garantie sans entretien
Un système monobloc entièrement fermé.
Avantages :
 |
|
Aucune pénétration de salissures, de lubrifiant / liquide d'arrosage ou de copeaux possible |
 |
|
Exempt de maintenance |
 |
|
Longue durée de vie |
 |
|
Garantie 2 ans dans le cadre d’une utilisation conforme |
|
 |
 |
|
 |
|
Rainure d'évacuation
Une idée issue de la pratique : Avec l'énorme pression de serrage du mandrin de serrage expansible hydraulique TENDO, l'huile, la graisse et les autres lubrifiants sont évacués dans la rainure ; les surfaces de serrage restent donc sèches en permanence et la transmission des couples élevés est garantie.
|
 |
 |
|
 |
|
Plage de températures :
Toutes les données techniques spécifiées dans le catalogue ont été calculées en fonction d'une plage de température située entre 20 – 25°C. La plage de température optimale se situe entre 20 – 50°C. Plages de température supérieures disponibles sur demande.
|
 |
 |
|
 |
|
Adapté au procédé MQL (lubrification en quantité minimale)
MQL est une technique de dosage permettant de réduire au minimum la quantité de liquide d'arrosage utilisé. La quantité de liquide d'arrosage est acheminée à l'endroit concerné soit directement soit en pulvérisation fine. La composition et l'assemblage des composants dans ou à l'extérieur du porte-outil ressemble à un système de buses.
MQL est un graissage perdu ou un graissage de consommation, c'est-à-dire que le fluide utilisé s'évapore presque entièrement. Grâce à l'évaporation et au débit d'air comprimé, la pièce est en outre refroidie.
Dans le domaine du MQL, SCHUNK travaille en étroite collaboration avec des partenaires de renom. Ce travail a pour objectif une standardisation des différents composants des interfaces.
Sur demande du client, et après clarification de l'ensemble des détails, les porte-outils de SHUNK peuvent être adaptés au procédé MQL.
|
 |
 |
|
 |
|
En option: TENDO avec contour de collision optimisé
La version fine de TENDO avec un contour optimisé offre toutes les caractéristiques d’un mandrin expansible hydraulique et est idéale pour l’usinage de finition précis dans des zones difficiles d'accès.
|
 |
 |
|
 |
|
TENDO SVL Tool Extension: Long, slim and can be clamped in the blink of an eye
The innovative, TENDO SVL tool extension with optimized interference contours sets new standards in regard to set-up time and costs. The extension can be clamped in every type of toolholder in next to no time. The TENDO SVL has been designed for and is suitable for the precise machining of hard-to-reach areas.
|
 |
 |
|
 |
|
TENDO-ES : un concentré de force parmi les mandrins hydrauliques expansibles!
Extrêmement court, puissant et économique ! Avec le TENDO-ES, le serrage d'outil s'effectue directement dans l'attachement. Ainsi, la queue d'outil est soutenue par la broche. Il en résulte des forces de serrage plus élevées et beaucoup plus de place dans l'espace machine. Tout ceci, pour un prix imbattable ! TENDO-ES est idéal pour les opérations d'usinage d'ébauche, pour l'UGV, le perçage, l'alésage, le taraudage, et fraisage de filetage. Disponible en version SA 40, dia. de serrage 20 mm, avec douilles intermédiaires 3-20 mm.
|
 |
 |
|
 |
|
TENDOzero - Second to none. Ideal for reaming applications and bore holes
TENDOzero hydraulic expansion toolholder is the professional toolholder for tight tolerances in boring, reaming or drill-finishing - or wherever perfect runout accuracy is a must.
For precision adjustment, the position of the clamped precision tool is corrected via four radial mounted set-screws using a TORX PLUS® key and the run-out
accuracy set to 0.000 mm. This enables even minimal concentricity errors with tools and spindle mounts spindle to individually compensate for absolute flexibility as, with the TENDOzero, ultimate concentricity is adjustable even with intermediate sleeves.
|
 |
 |
|