Entreprise
Actuel
Produits
Service
Contact
Click the "Like-Button"
to show Facebook, that you like "SCHUNK GmbH & Co.KG"
Porte-outils
Mandrins expansibles hydrauliques TENDO
TENDO E compact
Mandrins de frettage mécanique TRIBOS
Mandrins expansibles universels SINO
Mandrins de frettage thermique CELSIO
Mandrin de précision mécanique BIG
Mechanical toolholders
Affûtage d'outils
Porte-outils pour tours et machines de fraisage
Technique de serrage expansible
Arbres expansibles hydrauliques FORTIS
Mandrins expansibles hydrauliques spéciaux
Accueil
/
Produits
/
Porte-outils
/
Technique de serrage
/
Mandrins expansibles hydrauliques TENDO
/
Avantages
Avantages
Fonction
Domaines d’utilisation
Applications
Gamme
Contact
Mandrins expansibles hydrauliques TENDO
Réglage de la longueur par commande radiale
Vis d’actionnement pour le réglage radial de la longueur
Serrage simple
Vis de réglage de longueur
Avantages
μRéglage en longueur précis de l'outil pour l’opération d’usinage un mécanisme ajustable compact
Vis de réglage autobloquante, aucun changement de position de l’outil provoqué par son propre poids ou la pression axiale
Course de réglage de 10 mm pour tous les diamètres de serrage
– aucune chute de la vis de réglage en longueur grâce à la butée avant et arrière
Mécanique robuste, insensible à l’encrassement
Mécanisme étanche au liquide d'arrosage (jusqu’à 100 bar)
Aucun changement radial de la vis de réglage
– aucune influence sur la qualité de l'équilibrage
Qualité de l'équilibrage conforme au standard SCHUNK HSK-A63 G 2.5 à 25000 t/min
* Valable pour compter de la semaine 31/2007.
Utilisation simple
Réglables sur tous les dispositifs de préréglage habituels
Réglage de la longueur en quelques secondes avec une très grande précision !
Retour
Commande de catalogue
Interlocuteurs
Accueil
Entreprise
Actuel
Produits
Service
Mentions légales
Plan du site
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG