Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Werkzeughaltersysteme
TENDO Hydro-Dehnspannfutter
TENDO E compact
TRIBOS Polygonspanntechnik
SINO Universalspannfutter
CELSIO Warmschrumpftechnik
BIG Mechanische Präzisionsspannfutter
Mechanische Werkzeughalter
Werkzeugschleifen
Werkzeughalter für Dreh-/Fräszentren
Werkzeughalter für Dreh-/Fräszentren
Sonder-Dehnspanntechnik
FORTIS Dehnspanndorne
Hydro-Dehnspanntechnik Sonderlösungen
Home
/
Produkte
/
Sonder-Dehnspanntechnik
/
Spanntechnik
/
Hydro-Dehnspanntechnik Sonderlösungen
/
Funktion
Vorteile
Funktion
Technische Ausführungen
Anwendungen
Kontakt
Hydro-Dehnspanntechnik Sonderlösungen
Hier die Funktionsweise von Hydro-Dehnspanndornen. Diese werden zur Spannung in der Bohrung des Werkstücks verwendet. Ein Hydro-Dehnspannfutter funktioniert nach demselben Prinzip, spannt hingegen in aller Regel ein Werkzeug in der Spannbohrung.
Die Spannschraube
Mit der Spannschraube wird der Spannkolben betätigt. Die Spannschraube kann mit einem Innensechskantschlüssel auf Anschlag gespannt werden. Dadurch wird eine Überdehnung vermieden. Das sichere Spannen ist garantiert.
Der Spannkolben
Mit dem Spannkolben wird das Hydraulik-Medium in das Kammersystem gepresst.
Das Dichtungselement
Durch die Lippendichtung wird eine leckagefreie Abdichtung der Ölkammer gewährleistet.
Die Dehnbüchse
Die Dehnbüchse wird mit gleichmäßigem Druck beaufschlagt. Aufgrund der umfassenden, absolut zentrischen Spannung werden höchste Rundlauf- und Zentriergenauigkeiten von < 0.003 mm erreicht.
Verbindungsbohrungen
Das Druckmedium wird über die Verbindungsbohrungen vom Spannkolben in die Dehnkammer geleitet.
Der Grundkörper
Der Grundkörper ist mit der Dehnbüchse metallisch verbunden. In besonderen Fällen wird die Dehnbüchse verschraubt und ist über O-Ringe abgedichtet. Ist der Spanndurchmesser verschlissen, ist ein einfacher Austausch möglich.
Katalogbestellung
Ansprechpartner
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG