La empresa
Actual
Productos
Servicios
Contacto
Click the "Like-Button"
to show Facebook, that you like "SCHUNK GmbH & Co.KG"
Sistemas de fijación estacionarios
Mordaza rápida KONTEC
Técnica de fijación magnética MAGNOS
Mandril de sujeción ROTA
ROTA TPS
ROTA NCK-S plus
ROTA 2BS
ROTA-S plus
Jaw Boxes
VERO-S Sistema de fijación en punto cero
Bloque de sujeción TANDEM
PLANOS vacuum clamping technology
Tombstone
Home
/
Productos
/
Sistemas de fijación estacionarios
/
Técnica de fijación
/
Mandril de sujeción ROTA
/
ROTA NCK-S plus
/
Función
Ventajas
Función
Programa
Contacto
One-piece chuck body
Long jaw guidances
Jaw connection 1/16" x 90° or 1.5 mm x 60°
Jaw stroke indicator
Wedge hook design
Jaw safety lock
Base plate
Hydraulic cylinder
Hydraulic connection
Jaw stroke control
The jaw stroke control is an additional safety feature, which ensures safe workpiece clamping and simplifies the use of the chuck.
Long and precise piston guidance
for high clamping repeatability and long tool life. All functional components used for force transmission are hardened and ground.
Base jaw safety feature
The nose at the base jaw remains on the chuck body to prevent the ejection of jaws in case of a crash.
Solicitud de catálogo
Persona de contacto
Home
La empresa
Actual
Productos
Servicios
Aviso legal
Mapa del Web
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG