Placas de sujeción magnéticas MAGNOS
Tecnología con polo paralelo – Función y modo de funcionamiento
Las placas de sujeción magnética electropermanente MAGNOS de tecnología con polo paralelo son placas magnéticas polarizadas en sentido longitudinal para una fijación a medida rápida y segura. En virtud de la combinación de imanes permanentes y bobinas eléctricas, resultan idóneas para el uso en tareas de rectificado o torneado, garantizando una precisión máxima durante el maquinado. Gracias a la reducida altura de ejecución, al poco peso propio y al reducido esfuerzo a que se somete la mesa como resultado, la tecnología con polo paralelo MAGNOS permite un uso universal.
Las distintas variantes de pasos polares permiten realizar las tareas de maquinado más diversas, lográndose en la pieza a maquinar una concentración óptima del flujo magnético para un resultado de sujeción extraordinario.
En cuestión de segundos se establece la unión firme entre la placa de sujeción magnética y la pieza con una alimentación de energía única. Para ello no se precisa un suministro continuo de energía adicional. La pieza está sujeta tras el desacoplamiento de la unidad de control de forma duradera, uniforme y segura por tiempo ilimitado, incluso aunque se produjera un fallo de la corriente. La regulación de la fuerza de sujeción en varias etapas facilita el centrado de las piezas.
|