Neuheiten - Greifsysteme
2-Finger-Kleinteilegreifer MPG-plus
Jetzt als Präzisionsversion verfügbar
Speziell für die Montageautomation von Elektronikbauteilen und Kleinteilen wurde jetzt die Präzisionsversion des MPG-plus entwickelt. Mit ihr können selbst filigranste Teile exakt positioniert werden. Beim Greiferwechsel gewährleistet die Präzisionsversion auf Anhieb eine perfekte
Exzentrizität, Parallelität und Höhengleichheit - und das ohne aufwändiges Feinjustieren oder Nachteachen.
mehr über 2-Finger-Kleinteilegreifer MPG-plus
Jetzt als Präzisionsversion verfügbar
2-Finger-Parallelgreifer JGP Hub-2-Version
Mehr Power in der Kompaktklasse
Den universell einsetzbaren 2-Finger-Parallelgreifer JGP gibt es ab sofort auch als kraftverstärkte Hub-2-Variante, sprich mit doppelter Greifkraft und halbem Hub. Sie ermöglicht bei gleicher Baugröße höhere Greifkräfte und den Einsatz langer Greiffinger. Alternativ können bei identischem Kraftbedarf kleinere Baugrößen genutzt und damit kompaktere Lösungen realisiert werden. Wie alle JGP ist auch die Hub-2-Variante mit einem kraftvollen pneumatischen
Ovalkolbenantrieb ausgerüstet.
mehr über 2-Finger-Parallelgreifer JGP Hub-2-Version
Mehr Power in der Kompaktklasse
2-Finger-Großhubgreifer PHL
Die neue Greifergeneration
Als erster Großhubgreifer überhaupt verfügt der PHL alternativ über eine Vielzahnführung oder über eine Profilschienenführung, die den Wirkungsgrad des Moduls deutlich steigert. Gleitgeführt mit kraftvoller Vielzahnführung eignet sich der PHL besonders für raue Umgebungen. Wälzlagergeführt mit Profilschienenführung verfügt er über einen noch einmal rund 25 % höheren Wirkungsgrad.
mehr über 2-Finger-Großhubgreifer PHL
Die neue Greifergeneration
Großhubgreifer CGH
Erster standardisierter Leichtbaugreifer mit CFK-Gehäuse
Der standardisierte Leichtbaugreifer mit CFK-Gehäuse ist der neuer Benchmark von SCHUNK. CFK besitzt ein rund viermal so hohes E-Modul und eine doppelt so hohe
Zugfestigkeit wie Aluminium. Gleichzeitig wiegt es rund
40 % weniger. Diese Eigenschaften macht sich SCHUNK beim pneumatischen Großhubgreifer CGH zunutze. Bei einem Gewicht von nur 11.65 kg verfügt er über eine Greifkraft von 2500 N und einen variablen Hub je Greiferfinger von bis zu 160 mm. Mit ihm lassen sich Werkstücke bis 12.8 kg handhaben. Eine Erhöhung der Dynamik vorhandener Anlagen oder der Einsatz kleinerer Roboter ist damit möglich.
mehr über Großhubgreifer CGH
Erster standardisierter Leichtbaugreifer mit CFK-Gehäuse
2-Finger-Großhubgreifer EGA
Adaptierbar, robust, kompakt
Mit Adaptionsmöglichkeiten für alle gängigen Servomotoren ist der elektrisch angetriebene Großhubgreifer EGA der am flexibelsten einsetzbare Großhubgreifer am Markt. Durch die einfache Integration in die Anlagensteuerung können alle
Eigenschaften bezüglich Programme, Safety und Feldbusse vom aktuellen System auf das Modul übertragen werden. Das bietet den Anwendervorteil einer direkten Interpolation mit den restlichen
Applikationsachsen, sprich der einfachen Ansteuerung
als zusätzliche Achse mit identischem Befehlssatz.
mehr über 2-Finger-Großhubgreifer EGA
Adaptierbar, robust, kompakt
2-Finger-Parallelgreifer WSG 32
Der Feinfühlige für Kleinteile
Der besonders kompakte WSG 32 wurde speziell für die
präzise Handhabung kleiner und mittlerer Teile bis 0.5 kg Werkstückgewicht konzipiert. Seine vollständig abgedeckten Führungen ermöglichen eine einfache Reinigung. Übereinen Ethernet-Anschluss ist er direkt netzwerkfähig. Optional kann er mit einer CAN-Bus-Schnittstelle ausgestattet werden. Mit hohen Backengeschwindigkeiten und damit kurzen Zykluszeiten, auch bei großem Hub, erreicht der WSG 32 Greifgeschwindigkeiten von 400 mm/s. Die Detektion der gegriffenen Teile ist bereits in den Greifer
integriert. Greifbefehle können dadurch aktzeitoptimiert ausgeführt werden.
mehr über 2-Finger-Parallelgreifer WSG 32
Der Feinfühlige für Kleinteile
Elektrischer Kleinteilegreifer EGP
Die perfekte Alternative zur Pneumatik
Der EGP von SCHUNK ist schon heute der leistungsdichteste elektrische Kleinteilegreifer am Markt. Mit der Baugröße EGP 25 erweitert SCHUNK die Baureihe jetzt nach unten. Der rasante Winzling wiegt 110 g und verfügt bei einem Hub von 3 mm pro Finger über eine in zwei Stufen einstellbare Greifkraft bis 40 N. Er kann Werkstücke bis 200 g handhaben. Verglichen mit am Markt erhältlichen elektrisch
angetriebenen Kleinteilegreifern punktet er mit
hohem Tempo bei gleichzeitig hoher Greifkraft. Seine
Schließzeit liegt bei schnellen 0.09 s. Unter den elektrischen Kleinteilegreifern mit integrierter Elektronik ist er derkleinste Vertreter seiner Art.
mehr über Elektrischer Kleinteilegreifer EGP
Die perfekte Alternative zur Pneumatik
Magnetgreifer EGM
Höchste Haltekraft auf kleinstem Raum
Ein Kraftpaket für die störkonturfreie und flexible Handhabung
ferromagnetischer Werkstücke ist der Magnetgreifer EGM. Im
Gegensatz zu den meisten anderen Magnetgreifern am Markt,
werden die Permanentmagnete des EGM nicht per Pneumatik,
sondern in Sekundenschnelle per Strom betätigt. Das macht
den EGM zu einem besonders energieeffizienten und prozesssicheren
Greifer, da zum Aktivieren und Deaktivieren nur ein
kurzer Stromimpuls notwendig ist und das Werkstück auch in
einer Not-Aus-Situation sicher gehalten wird.
mehr über Magnetgreifer EGM
Höchste Haltekraft auf kleinstem Raum
Ringschalttisch RST-D:
Kraftvoller für die Hochleistungsmontage
Der RST-D erweitert das SCHUNK-Programm für die modulare Hochleistungsmontage um eine Baureihe besonders kompakter und leistungsdichter Rundschalttische. Der besonders steif ausgelegte Ringschalttisch RST-D wird über einen Doppelkolben angetrieben. Damit verfügt er über jede Menge Power für größere Aufbauten und für bis zu sechs optionale Pneumatikdurchführungen, die sich je nach Bedarf jederzeit nachrüsten lassen.
mehr über Ringschalttisch RST-D:
Kraftvoller für die Hochleistungsmontage
Drehmodul ERS mit DDF
Kompakter, dynamischer und einzigartig flexibel
Das elektrische Drehmodul ERS bekommt als neue Option
eine pneumatische und elektrische Drehdurchführung.
Die mit einem Torquemotor mit Hohlwelle angetriebene
Einheit wird mit der Drehdurchführung DDF zum kompaktesten elektrischen Drehmodul mit integrierter Pneumatik- und Elektrikdurchführung. Standardmäßig verfügt die DDF über acht Signaldurchführungen und einen pneumatischen Luftkanal. Um die Luft an die verschiedenen Aktoren zu verteilen, können Mikroventile über die elektrischen Durchführungen geschalten werden.
mehr über Drehmodul ERS mit DDF
Kompakter, dynamischer und einzigartig flexibel
Drehmodul ERM
Extrem anpassungsfähig
Das elektrisch angetriebene Drehmodul ERM lässt sich mit allen gängigen Industrie-Servomotoren ausstatten und bietet damit hinsichtlich der Steuer- und Regelungsstrategie ein Höchstmaß an Flexibilität. Aufgrund der einfachen Adaptierbarkeit lassen sich unterschiedliche regionale Standards zwischen Europa, USA und Asien vergleichsweise leicht kompensieren. Mit dem passenden Motor ausgerüstet, können die Eigenschaften der Anlagensteuerung hinsichtlich Programmierung, Safety oder Feldbussen direkt auf das Modul über tragen werden.
mehr über Drehmodul ERM
Extrem anpassungsfähig
LCx Lineardirektmodule aus Carbon
Erste standardisierte CFK-Achsen für die Highspeedmontage
Die CFK-Linearmodule der Baureihe LCx von SCHUNK sind
die weltweit ersten standardisierten Linearmotorachsen
aus Kohlefaserverbundwerkstoff und wiegen rund 58 %
weniger als vergleichbare Module aus Aluminium. Sie
lassen sich extrem schnell und energieeffizient beschleunigen und verfahren. Der Kohlefaserverbundwerkstoff und eine spezielle Struktur und Füllung im Innern machen die Achse extrem leicht und stabil zugleich. Aufgrund des höheren E-Moduls von CFK sind sie auch in puncto Biege- und
Torsionssteifigkeit den Aluminiumprofilen überlegen.
Ihre exzellente Eigendämpfung reduziert Schwingungen
und sorgt für eine hohe dynamische Steifigkeit. Erwärmt
sich das Material im laufenden Betrieb, behält es dennoch seine Form.
mehr über LCx Lineardirektmodule aus Carbon
Erste standardisierte CFK-Achsen für die Highspeedmontage
Drehdurchführung DDF 2
Leistungsstärker. Flexibler. Energieeffizienter.
DDF 2 ist die neue und leistungsstärkste Drehdurchführungseinheit für moderne Roboter- und Montageanwendungen. Sie garantiert höchste Prozesssicherheit bei 360° Endlos-Drehungen. Die DDF 2 wird in drei Varianten angeboten: Für die Durchleitung von Pneumatik oder elektrischen Signalen oder für die kombinierte Form. Sie sind flexibel wie nie und in höchstem Maße anpassungsfähig an die jeweiligen Prozessanforderungen. Eine deutlich höhere
Belastung ermöglicht eine Stahlwelle zur Übertragung
dynamischer Kräfte und Momente. Die DDF 2 ermöglicht
höchste Dynamik und garantiert zugleich Dank einer speziell entwickelten Dichtung Langlebigkeit und Energieeffizienz durch die Einsatzmöglichkeit kleinerer Antriebe.
mehr über Drehdurchführung DDF 2
Leistungsstärker. Flexibler. Energieeffizienter.
Drehdurchführung DDF-I
Die erste Drehdurchführung mit integrierter Bus-Technologie
Die pneumatisch-elektrische Drehdurchführung DDF-I ist
die weltweit erste Drehdurchführung mit integrierter Bus-Technologie. Mit ihr können mechatronische Greif module, Ventile oder Sensoren, die sich hinter einer Drehachse befinden, besonders prozessstabil angesteuert werden. Bis zu 26 elektrische Signale lassen sich gleichzeitig über - tragen, davon 13 zur Ansteuerung von Ventilen. Luft und Vakuum gelangen durch eine Fluiddurchführung zu den Aktoren.
mehr über Drehdurchführung DDF-I
Die erste Drehdurchführung mit integrierter Bus-Technologie
Schnellwechselsystem SWS-001
Das kleinste automatische Roboterwechselsystem
SCHUNK hat sein standardisiertes Roboterzubehörprogramm
nach unten erweitert, damit Anwender die Potenziale von
Kleinrobotern voll nutzen können. Das extrem flache und
damit störkonturarme Schnellwechselsystem SWS-001 ist
das derzeit kleinste automatische Roboterwechselsystem
am Markt. Mit einem Handlinggewicht bis 1 kg eignet es
sich ideal für kleine Robotertypen, bei denen Greifer und Werkzeuge in Sekundenschnelle automatisiert gewechselt werden sollen.
mehr über Schnellwechselsystem SWS-001
Das kleinste automatische Roboterwechselsystem
Hub-Dreheinheit DRL
Highspeed-Montage mit integrierter Schwenkbewegung
Mit der pneumatischen Hub-Dreheinheit DRL 025 erweitert
SCHUNK sein Programm für die modulare Hochleistungsmontage nun um einen weiteren Tempomacher. In der Elektronik-, Medizintechnik- und Konsumgütermontage ermöglicht der Drehlader hochdynamische und dennoch ruhige Pick & Place-Operationen mit Schwenkwinkeln von wahlweise 90° oder 180°.
mehr über Hub-Dreheinheit DRL
Highspeed-Montage mit integrierter Schwenkbewegung
Kraft-Momenten-Sensor FTL
Kompakt durch integrierte Elektronik
Der leistungsfähige FTL erweitert das SCHUNK Sensorprogramm um einen preisattraktiven Kraft-Momenten-Sensor, der sich auch in einfacheren Anwendungen wirtschaftlich einsetzen lässt. Mit ihm können besonders kompakte Lösungen realisiert werden, da die Auswerteelektronik komplett in das Modul integriert ist. Der flache und damit störkonturarme Sensor verfügt über sechs unabhängige astmessbereiche, wobei Kräfte bis 150 N und Momente bis 3 Nm mit einer Messgenauigkeit von 3 % erfasst werden.
mehr über Kraft-Momenten-Sensor FTL
Kompakt durch integrierte Elektronik
Schnellwechselmodul NSR-A
Kompaktes Schnellwechselmodul
Das NSR-A ist das neue schlanke Schnellwechselmodul für die Palettenbeladung extrem nah am Montage- beziehungsweise Maschinentisch. Mit ihm sind besonders niedrige Aufbauten aus Spannstation und -palette realisierbar, wodurch viel Platz für die Bauteile und für die Achsbewegungen bleibt. Zur Versorgung von Spannmitteln sowie von Handhabungs- und
Montagewerkzeugen kann das Modul zusätzlich mit SCHUNK-Standardmedienübertragungen für Pneumatik, Elektrik oder Fluid ausgestattet werden.
mehr über Schnellwechselmodul NSR-A
Kompaktes Schnellwechselmodul
Magnetschalter MMS 22-PI (-HD)
Ein Magnetschalter für alles
Mit der MMS 22-PI-Baureihe lassen sich je nach Sensorvariante bis zu zwei Schaltpunkte frei programmieren. Statt die Schaltpunkte umständlich mechanisch einzustellen, lassen sich die Sensoren mit wenigen Handgriffen programmieren.
mehr über Magnetschalter MMS 22-PI (-HD)
Ein Magnetschalter für alles
Pick & Place-Einheit PPU-E 15:
Schlanke Highspeed-Einheit für die Elektronikmontage
Mit der PPU-E 15 wird die Baureihe der derzeit schnellsten Pick & Place-Einheiten um einen frei programmierbaren Tempo macher erweitert, der speziell auf den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteilemontage zugeschnitten ist. Dank einer Breite von nur 60 mm und einer kompletten Medienzuführung
über das Backpanel ermöglicht er einen besonders
kompakten Sandwichaufbau mehrerer Einheiten nebeneinander. Alternativ können beim Einsatz von Rundschalttischen mehr Einheiten im Kreis angeordnet beziehungsweise kleinere Rundtischdurchmesser gewählt werden.
mehr über Pick & Place-Einheit PPU-E 15:
Schlanke Highspeed-Einheit für die Elektronikmontage
Drehmodul SRU-plus 20-S:
Neuer Maßstab in der Hochleistungsmontage
Mit der SRU-plus 20-S erweitert SCHUNK die Baureihe seiner preisattraktiven Universalschwenkeinheit SRU-plus in Richtung Highspeed. Verglichen mit aktuellen Schwenkeinheiten gleicher Größe lässt sich mit dem Highspeed-Modul die Zyklenzahl um bis zu 100 % steigern. Bei leichten Teilen sind Schwenkzeiten ab 0.3 s und Zyklenzahlen von bis zu 3700 Takten pro Stunde möglich. Alternativ kann die Beladung zum Teil mehr als das Dreifache aktueller Schwenkeinheiten gleicher Baugröße betragen.
mehr über Drehmodul SRU-plus 20-S:
Neuer Maßstab in der Hochleistungsmontage
SCHUNK Schwerlastgreifer:
Standartisierte Kraftpakete
Die Schwerlastrobotik boomt. Mit einer Greifmodul-Initiative konzentriert sich SCHUNK auf Teilegewichte zwischen 40 und 200 kg - dem in der Praxis überwiegenden Teil der Schwerlastanforderungen.
Anstelle aufwändiger Sonderlösungen, können
Anwender nun auch bei Werkstückgewichten ab 40 kg auf
standardisierte Module zurückgreifen.
mehr über SCHUNK Schwerlastgreifer:
Standartisierte Kraftpakete
Powerball Leight Weight Arm LWA 4.6
6-Achs-Leichtbauroboter für mobile Handhabung
Wendig, kräftig und hochpräzise
Das Powerball-Konzept des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK geht in die nächste Runde: Mit dem Powerball-Lightweightarm LWA 4.6 präsentiert der Pionier der modularen Robotik einen besonders kompakten und wendigen Helfer für stationäre und mobile Anwendungen in der Servicerobotik sowie in der industriellen Handhabung. Das kraftvolle Leichtgewicht des innovativen Familienunternehmens verfügt über ein Eigenmasse/Traglast-Verhältnis von 2:1 und ist einer der leistungsdichtesten Leichtbauarme der Welt. Bei einem Eigengewicht von 12 kg kann er Lasten bis 6 kg dynamisch handhaben. Dabei deckt er einen Greifradius von über 700 mm ab.
mehr über Powerball Leight Weight Arm LWA 4.6
6-Achs-Leichtbauroboter für mobile Handhabung
Pick & Place-Einheit PPU-E 50
Rekordhalter jetzt auch für höhere Lasten
PPU-E 50 - Baureihenerweiterung bei der lineardirekt angetriebenen
PPU-E, der schnellsten Pick & Place-Einheit am
Markt. Für einen kompletten Zyklus mit 280 mm Horizontalund
150 mm Vertikalhub benötigt die PPU-E 50 bei 2 kg
Zusatzmasse und 2 x 60 ms Greifzeit nur 0.92 s. Mit ihr
können Massen bis 5 kg hochdynamisch bewegt werden.
mehr über Pick & Place-Einheit PPU-E 50
Pick&Place-Einheit PPU-P 30
Die schnellste pneumatische Pick & Place Einheit am Markt
Die PPU-P 30 ist für Nutzlasten bis 3 kg ausgelegt und hat beste Voraussetzungen, um an dem Erfolg der kleineren PPU-P 10 anzuknüpfen. Beide Einheiten gelten in ihrer jeweiligen Baugröße als die weltweit schnellsten pneumatischen am Markt. So erreicht die PPU-P 30 bei voller Zuladung bis zu 75, die PPU-P 10 sogar 95 Zyklen pro Minute. Sie sind damit mehr als doppelt so schnell wie vorhandene konventionelle
Pick & Place-Lösungen.
mehr über Pick&Place-Einheit PPU-P 30
Standard Linien- und Raumportale aus dem Baukasten
Mit den neuen standardisierten Systemen von SCHUNK können mehr als 500 verschiedene Linien- und Raumportale generiert werden. Dieser Baukasten besteht aus pneumatischen und elektrischen Einzelachsen mit vordefinierten Hüben und deckt somit viele gängigen Handlings-und Montageaufgaben für Kunden ab.
mehr über Standard Linien- und Raumportale aus dem Baukasten
Linearmodule LDx
Mit der neuen LDx Baureihe setzt SCHUNK einen neuen
Benchmark: Verglichen zu den Vorgängermodulen erzielen
leistungsstarke Servomotoren bei identischer Größe eine um 15 % höhere Nennkraft. Um die gleiche Leistung zu erzielen, können künftig also kleinere Module eingesetzt werden. Alternativ lassen sich bei Vertikalanwendungen höhere Massen bewegen.
mehr über Linearmodule LDx
3-Finger-Großhubgreifer PZH-plus
Der vielzahngeführte 3-Finger-Großhub- Zentrischgreifer mit großer Mittenbohrung
Der innovative PZH-plus verfügt mit seinem Zahnriemenantrieb über einen so großen Hub, dass er aufwändige Aufsatzbackenoder gar Greiferwechsel ein sparen kann. Er eignet sich damit zum Innen- und Außengreifen von Werk stücken bis 19.3 kg - ideal für die Beladung von Werkzeugmaschinen oder für die Handhabung von Felgen, Gussrohlingen oder anderen
Serienteilen.
mehr über 3-Finger-Großhubgreifer PZH-plus
2-Finger-Winkelgreifer PWG-plus
Universeller und flexibel einsetzbarer Winkelgreifer in vielfachen standardisierten Varianten für nahezu jede Branche und Umgebung
Der Ovalkolbenantrieb, das einteilige, hochfeste Aluminiumgehäuse und der nahezu verschleißfreie Knochenantrieb machen den PWG-plus zu einem kompakten und robusten Kraftpaket. Je nach Anwendung kann er mit oder ohne mechanische Greifkrafterhaltung ausgestattet werden. Hinzu kommt ein umfassendes Zubehör- und Sensorprogramm mit induktiven Sensoren und Magnetschaltern.
mehr über 2-Finger-Winkelgreifer PWG-plus
Optischer Abstands- und Anwesenheitssensor OAS
Erster optischer Standdard Abstands- und Anwesenheitssensor zum Anbau an einen Greifer.
Mit Hilfe des OAS können PGN-plus und MPG-plus Greifer Teile unterscheiden, deren Lage erkennen,
falsch gegriffene Teile detektieren und die Zuverlässigkeit beim Verfahren des Greifers erhöhen.
mehr über Optischer Abstands- und Anwesenheitssensor OAS
Kollisions- und Überlastschutz OPS-063-M
Kollisions- und Überlastsensor mit Magnetschalter
Mit einer Reaktionszeit von gerade einmal 1 ms setzt der Kollisions- und Überlastschutz OPS-063-M einen neuen Maßstab bei Roboteranwendungen. Das rasante Leichtgewicht, dessen Gehäuse aus einer harteloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung besteht, wiegt gerade einmal 290 g und ist speziell für den Einsatz an kleinen Robotern konzipiert. Statt wie gewöhnlich über interne Näherungsschalter erfolgt die Abfrage beim OPS-063-M von außen über einen tauschbaren Magnetschalter.
mehr über Kollisions- und Überlastschutz OPS-063-M
Mikroventil MV 10
Mit dem Mikroventil MV 10 lässt sich die Produktivität und Energieeffizienz von kleinteiligen Pick & Place-Anwendungen rasant steigern. Der Effizienzbooster ist so klein, dass er mit einer maximalen Störkontur von nur 9 mm unmittelbar in Greifer oder andere Pneumatikaktoren integriert werden kann.
mehr über Mikroventil MV 10
Profinet-Modul mit integrierter Sicherheitstechnik
Für Roboteranwendungen, bei denen eine integrierte Sicherheitstechnik Performance Level d für Roboterwechselsysteme benötigt wird, bietet SCHUNK erstmals einen Profinet-Modul mit integrierter Sicherheitstechnik an. SCHUNK hat das Modul speziell für Schwerlastwechselsysteme der Baureihe SWS-L entwickelt. Aufgrund seiner integrierten Sicherheitstechnik erfüllt das Modul Performance Level d nach ISO 13489.
mehr über Profinet-Modul mit integrierter Sicherheitstechnik
Ventilsteuereinheit VCU
Kompakte Ventilbox mit integrierten Ablaufprogrammen um die PPU-P und die dazugehörigen Handhabungskomponenten
sehr einfach anzusteuern. Damit wird das System zur Plug-&-Play-Lösung.
Plug & work - erstmals überhaupt bietet SCHUNK eine Lösung, die die Inbetriebnahme pneumatischer
Pick & Place Einheiten zum Kinderspiel macht.In der kompakten Ventilbox VCU sind bereits alle gängigen Ablaufprogramme
für die Pick & Place Einheit PPU-P 10 sowie für die daran angeschlossenen Greif- und Drehmodule hinterlegt.
mehr über Ventilsteuereinheit VCU
Kompakte Spindelauslegerachse ELS
Kompakte Auslegerachse mit Spindelantrieb
Anders als konventionelle Spindelachsen verfügt die ELS Achse über einen fest stehenden Motor.
Lediglich der Schlitten bewegt sich und wird teleskopartig ausgefahren.
Dadurch benötigt die Achse wenig Platz, die bewegte Masse sinkt und
es können kleinere und damit sparsamere Antriebe eingesetzt werden.
Standardmäßig wird das Modul von einem Bosch-Rexroth MSM Motor angetrieben.
mehr über Kompakte Spindelauslegerachse ELS
Hubmodul HLM
Perfekt für die präzise Hochleistungsmontage
Das Hubmodul HLM ist in den einzigartigen Systembaukasten für die Modulare Hochleistungsmontage von SCHUNK integriert,
mit dem sich aus Standardkomponenten einfach und schnell Systeme für die Hochleistungsautomation konfigurieren lassen.
mehr über Hubmodul HLM
Flachlinearmodul LDF
Speziell für den Aufbau flacher, hochdynamischer Kreuztische hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK
die lineardirekt angetriebenen Achsmodule LDF entwickelt.
mehr über Flachlinearmodul LDF
Kurzhubmodul LDK
Wie fast alle Module der neuen LDx Baureihe von SCHUNK können auch die LDK Module bereits serienmäßig
mit Absolutwertgebern ausgestattet werden, die eine exzellente Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm pro Achse gewährleisten.
mehr über Kurzhubmodul LDK
Kompakt-Wechselsystem CWS
Das kompakte Handwechselsystem
Das flache und gewichtsoptimierte Handwechselsystem CWS gewährleistet
beim Umrüsten auf ein neues Teilespektrum einen schnellen Greiferwechsel am
Roboter. Vor allem bei kleinen und mittleren Losgrößen lässt sich damit spürbar
die Produktivität erhöhen.
mehr über Kompakt-Wechselsystem CWS
Schnellwechselsystem mit Mittenbohrung SWS-B
Das modularste Roboterwechselsystem mit Mittelbohrung
Für Roboteranwendungen, bei denen eine Mittenbohrung durch den Wechsler
benötigt wird, bietet SCHUNK erstmals ein Schnellwechselsystem mit Mittenbohrung.
Integrierte Luftdurchführungen, zahlreiche Elektrooptionen sowie optionale
Mediendurchführungen gewährleisten, dass sämtliche Signale, Medien
und die erforderliche Energie zuverlässig übertragen werden.
mehr über Schnellwechselsystem mit Mittenbohrung SWS-B
Druckerhaltungsventil SDV-P
Bei Druckausfall verhindert das Druckerhaltungsventil, das Luft aus dem Greifer entweicht.
Spannkraftverlust
wird dadurch vermieden, die Greifbacken bleiben unter Spannung.
mehr über Druckerhaltungsventil SDV-P
Ventilbox VB für PGN-plus
Erster standardisierter Greifer mit integrierten Ventilen und zentralem Versorgungsanschluss
Hochintegrierte Mikroventile gehören zu den wirkungsvollsten Möglichkeiten für mehr Effizienz in der Handhabung. Zum direkten Anbau an den Universalgreifer PGN-plus bietet SCHUNK nun eine kompakte Ventilbox an, mit der sich die Taktung um bis zu 100 Prozent steigern lässt. Zugleich senkt die Ventilbox den Druckluftverbrauch und damit die
Energiekosten.
mehr über Ventilbox VB für PGN-plus
Lochgreifer LOG
Der leichteste und günstigste Lochgreifer am Markt
Der LOG ist der leichteste und zugleich preisgünstigste Lochgreifer am Markt.
Verglichen mit konventionellen Gummilochgreifern ist er rund 60 % leichter.
mehr über Lochgreifer LOG
2-Finger-Winkel-Parallelgreifer GAP
Der einzige Standard Winkel-Parallelhubgreifer am Markt
Der weltweit einzige standardisierte Winkel-Parallelgreifer GAP ist sehr kompakt,
er verfügt über starke Führungen und kann prozesssicher abgefragt werden.
mehr über 2-Finger-Winkel-Parallelgreifer GAP
3-Finger-Zentrischgreifer PZH-SF 125
Standard Zentrischgreifer mit einschwenkenden Fingern
Mit seinem doppelt beaufschlagten Pneumatikkolben verfügt der PZH-SF 125 bezogen auf seine Eigenmasse über eine rund doppelt so hohe Leistungsdichte wie konventionelle Zentrischgreifer.
mehr über 3-Finger-Zentrischgreifer PZH-SF 125
Kohlefaser-Linearachse CLD
Mit der CFK-Achse System CLD präsentiert SCHUNK erstmals eine standardisierte
Linearachse aus Kohlefaser. Sie ist die leichteste direktangetriebene Linearachse
auf dem Markt. Verglichen mit Aluminiumprofilen reduziert sich das
Gewicht des Profils bei ihr um bis zu 58 %.
mehr über Kohlefaser-Linearachse CLD
Elektrische Drehdurchführung EDF für SRU-plus
Schluss mit Kabelbrüchen und Kurzschlüssen. Die elektrische Drehdurchführung
EDF für die Schwenkeinheit SRU-plus sorgt für einen dauerhaft prozesssicheren
Betrieb. Dank Gehäusesteckern bzw. -buchsen an den Ein- und Ausgängen lässt
sie sich schnell und sauber anschließen.
mehr über Elektrische Drehdurchführung EDF für SRU-plus
3-Finger-Zentrischgreifer PZH-SF
Mit seinen schwenkbaren Fingern deckt der Großhubgreifer
PZH-SF von SCHUNK ein enormes Teilespektrum ab. Statt immer wieder
Aufsatzbacken oder komplette Greifer zu wechseln, schwenken beim PZH-SF lediglich
die Finger in eine andere Position.
mehr über 3-Finger-Zentrischgreifer PZH-SF
|