|
|
Neuheiten - Greifsysteme
|
Funktionsschnittbild
- Abtriebsflansch (drehend)
- Elektroanschluss (Aus...
|
Elektrische Drehdurchführung EDF für SRU-plus
Schluss mit Kabelbrüchen und Kurzschlüssen. Die elektrische Drehdurchführung
EDF für die Schwenkeinheit SRU-plus sorgt für einen dauerhaft prozesssicheren
Betrieb. Dank Gehäusesteckern bzw. -buchsen an den Ein- und Ausgängen lässt
sie sich schnell und sauber anschließen.
Bei der EDF wird ein nicht reibendes, geführtes Kabel durch die Mittenbohrung
gelegt. Ein rotatives Ausgleichselement in Form eines Wendels gleicht die Torsion
aus. Die EDF wird zusammen mit der SRU-plus als fertig montierte Einheit
geliefert. Sie löst dauerhaft die Probleme mitdrehender Kabel und erhöht damit
sowohl die Prozesssicherheit als auch die Anlagenverfügbarkeit.
Ihr Mehrwert
- Höhere Anlagenverfügbarkeit, da keine Kabeldurchführung mehr nötig
- Einfachste elektrische Inbetriebnahme, da Anschluss über Steckverbinder
- Höchste Prozesssicherheit dank robuster interner Datenübertragung
- Zuverlässige Durchführung von Signalen bis zu 24 Volt und 1 Ampere
- Unterstützung aller gängigen Bus Standards auf Anfrage
|
EDF
|
|
20 .. 60
|
|
2 .. 15 kg
|
|
4 x .. 9 x
|
SRU-plus EDF Highlights
Lieferbar:
ab sofort
|