Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Neuheiten
Greifsysteme
Spanntechnik
Home
/
Neuheiten
/
Greifsysteme
Neuheiten - Greifsysteme
PZH-SF 350
Funktionsschnittbild
Grundfinger zur Adaption der werkstückspezifischen Auf...
3-Finger-Zentrischgreifer PZH-SF
Wer nacheinander unterschiedlich große Teile handhaben will, dem genügt künftig ein einziger Zentrischgreifer: Mit seinen schwenkbaren Fingern deckt der Großhubgreifer PZH-SF von SCHUNK ein enormes Teilespektrum ab. Statt immer wieder Aufsatzbacken oder komplette Greifer zu wechseln, schwenken beim PZH-SF lediglich die Finger in eine andere Position. Pro Finger beträgt der Öff nungshub dabei stolze 113 mm in radialer Richtung. Je nach Backenstellung handhabt er Teile mit Durchmessern zwischen 100 und 430 mm.
Der PZH-SF ist der größte standardisierte Zentrischgreifer mit einschwenkenden Fingern am Markt. Verglichen mit konventionellen Zentrischgreifern verfügt er bezogen auf Volumen und Masse über eine rund doppelt so hohe Leistungsdichte. Für größere Durchmesser oder spezielle Anforderungen lassen sich sowohl die Länge und Orientierung der drei Schwenkarme als auch die Länge und Form der Finger individuell anpassen. Mit seinem variablen Greifdurchmesser sorgt er dort für Effi zienz, wo Teile mit unterschiedlichen Durchmessern gehandhabt werden, insbesondere bei der Beladung von Werkzeugmaschinen oder bei der Handhabung von Gussrohlingen.
Ihr Mehrwert
Größeres Teilespektrum in einem Prozess möglich, da schwenkbare Finger
Einfaches Greifen in Hinterschnitte durch großen radialen Öffnungshub
Kompaktere Anlagendesigns, da höhere Greifkraft auf kleinerem Bauraum
Effizienteres Handhaben von schweren Werkstücken
Technische Basisdaten
Baugrößen
Eigenmasse
Greifkraft
Hub pro Finger
Werkstückgewicht
PZH-SF
350
20 kg
2350 N
113 mm
11,7 kg
PZH-SF Highlights
Lieferbar:
Ab sofort lieferbar
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG