Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Neuheiten
Greifsysteme
Spanntechnik
Home
/
Neuheiten
/
Greifsysteme
Neuheiten - Greifsysteme
PZH-SF 125
Funktionsschnittbild
Drehflansch
Staubschutzabdeckung
Antrie...
3-Finger-Zentrischgreifer PZH-SF 125
Zentrischgreifer mit Schwenkfingern sind eine ideale Lösung, um Teile mit unterschiedlichen Greifdurchmessern im Wechsel zu handhaben. Mit dem PZH-SF 125 erweitert SCHUNK sein Programm dieser vielseitigen Aktoren nach unten. Bei einem Durchmesser von nur 125 mm ermöglicht der schlanke Großhubgreifer einen Öffnungshub von 22 mm pro Finger in radialer Richtung. Sein Öffnungswinkel liegt bei ca. 100°. Je nach Backenstellung ist er für Greifdurchmesser zwischen 78 mm und 122 mm geeignet. Dabei kann er wahlweise von innen oder von außen greifen.
Mit seinem doppelt beaufschlagten Pneumatikkolben verfügt der PZH-SF 125, bezogen auf seine Eigenmasse, über eine rund doppelt so hohe Leistungsdichte, wie konventionelle Zentrischgreifer.
Produkteigenschaften
Öffnungshub von 22 mm pro Finger in radialer Richtung
Öffnungswinkel ca. 100°
Hochwertige Wälzlager für dauerhaft hohe Präzision
Wahlweise Abfrage über Magnetfeldsensoren oder induktive Sensoren
Ihr Mehrwert
Größeres Teilespektrum in einem Prozess möglich, da schwenkbare Finger
Einfaches Greifen in Hinterschnitte durch großen radialen Öffnungshub
Kompaktere Anlagendesigns, da höhere Greifkraft auf kleinerem Bauraum
Effizienteres Handhaben von schweren Werkstücken
Technische Basisdaten
Baugrößen
Eigenmasse
Greifkraft
Hub pro Finger
Werkstückgewicht
PZH-SF 125
125
3.4 kg
3000 N
22 mm
15.3 kg
PZH-SF 125 Highlights
weitere Informationen:
3-Finger-Zentrischgreifer PZH-SF 125
Lieferbar: ab 05/2013
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG