Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Neuheiten
Greifsysteme
Spanntechnik
Home
/
Neuheiten
/
Spanntechnik
Neuheiten - Spanntechnik
VERO-S NSE plus
VERO-S NSE plus 100-75
Hochgenaue Kurzkegelzentrierung
Große Planflä...
VERO-S NSE plus 99
Hochgenaue Kurzkegelzentrierung
Große Planfläche<...
VERO-S NSE plus
Noch variabler durch clevere Baureihenerweiterung
Effizienter, schneller, präziser
Ob rostfreie und gehärtete Ausführung als Standard, ob komplett abgedichtetes und wartungsfreies System oder patentierter Eil- und Spannhub mit Turbofunktion für Einzugskräfte von bis zu 15 kN -die neuen Spannsysteme der VERO-S Baureihe.
Der größte Baukasten für Individualisten
Mit der einheitlichen Spannbolzengröße für die komplette Baureihe garantiert VERO-S NSE plus höchste Flexibilität und passt universell auf alle SCHUNK-Nullpunktspannmodule. Zugleich profitieren Anwender in Kombination mit dem umfangreichen Stationären Spannmittelprogramm von SCHUNK von über 500 Variationen in der Werkstuckspannung.
Produkteigenschaften
Höchste Einzugskraft
- Einzugskraft (Standard) 4 kN
- Einzugskraft (Turbo) 15 kN
Ausführung komplett in rostfreiem Stahl
Modul komplett abgedichtet
Turboanschluss im Standard integriert
Modulaußendurchmesser 99 mm
Formschlüssige Verriegelung mit Selbsthemmung
Spannbolzen kompatibel mit allen NSE plus Modulen
Weitere Eigenschaften der NSE plus 100-75
- Schieberabfrage im Standard
- 75 mm Stichmaß möglich
Technische Basisdaten
Baugröße
Haltekraft
Einzugskraft
Wiederholgenauigkeit
VERO-S NSE plus 100-75
100-75
35 .. 75 kN
4 .. 15 kN
< 0.005 mm
VERO-S NSE plus 99
99
35 .. 75 kN
4 .. 15 kN
< 0.005 mm
VERO-S NSE plus Highlights
Lieferbar: Ab sofort lieferbar
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG