|
|
Neuheiten - Greifsysteme
 |
Druckerhaltungsventil SDV-P
|
Druckerhaltungsventil SDV-P
Bei Druckausfall verhindert das Druckerhaltungsventil, das Luft aus dem Greifer entweicht.
Spannkraftverlust
wird dadurch vermieden, die Greifbacken bleiben unter Spannung.
Hält sicher
Wenn sich pneumatische Greifer nicht mit einer mechanischen Greifkrafterhaltung ausstatten lassen, ist das Druckerhaltungsventil SDV-P von SCHUNK eine
ideale Alternative.
Auch bei Druckabfall
Mit Hilfe zweier parallel geschalteter Rückschlagventile gewährleistet das
Druckerhaltungsventil SDV-P mit einer Schaltzeit von rund 10 ms, dass die Greifkraft bei einem plötzlichen Druckabfall fast vollständig erhalten bleibt und
dass gegriffene Teile nicht verloren gehen. Das rostfreie Druckerhaltungsventil gibt es in den Baugrößen 4, 7 und 10 mit Durchflüssen von 200, 300 und
450 l/min. Es lässt sich zwischen -10 °C und +80 °C einsetzen und ist für Drücke zwischen 0.5 und 10 bar ausgelegt.
Produkteigenschaften
- Zwei parallel geschaltete Rückschlagventile
- Vielfach bewährt im Einsatz
- Kostengünstig
- Vielseitig bei Produkten einsetzbar
Ihr Mehrwert
- Hohe Flexibilität durch variablen Druckbereich 0.5 - 10 bar
- Hohe Prozesssicherheit auch bei Druckausfall durch Rückschlagventile
- Verhinderung von Spannkraftverlust
SDV-P Highlights
Lieferbar:
Größe 4, 7 ab sofort
Größe 10 ab 01/2012
|