SCHUNK – die Welt der Lineartechnik
SCHUNK-Linearmodule. Die ganze Vielfalt der Lineartechnik für die High-Speed-Automation aus einer Hand. Kompakt im Baukastensystem konzipiert, können verschiedenste Module zu einem Gesamtsystem kombiniert werden. Je nach Belastungsbereich und erforderlicher Hublänge stehen auch für anspruchsvolle Aufgaben die unterschiedlichsten Komponenten zur Auswahl.
Starke Argumente für Linearmodule von SCHUNK:
- Präzise Minischlitten
- Exakte Positionierung
- Kompakte Bauweise
- Pneumatische Hubmodule
- Hohe Biegesteifigkeit
- Speziell konzipiert für die Montage- und Handhabungstechnik
- Biegesteife Portalachsen
- Hohe Nutzlast
- Zahnriemen-, Kugelrollspindel- oder Pneumatikantrieb
- Dynamische Achsmodule
- Servoelektrischer Lineardirektantrieb
- Extrem schnell und präzise