SCHUNK – Le monde de la technique linéaire
Modules linéaires de SCHUNK. Toute la diversité de la technique linéaire pour l’automation à grande vitesse d'une seule main. De conception compacte et modulaire, les composants les plus divers peuvent être combinés en un système complet. Selon la charge et la plage de course nécessaires, les composants les plus divers sont disponibles même pour les opérations les plus contraignantes.
Des arguments forts pour les modules linéaires de SCHUNK :
- Mini-chariots précis
- Positionnement exact
- Conception compacte
- Modules de levage pneumatiques
- Grande rigidité
- Conçus spécialement pour les techniques d'assemblage et de manipulation
- Axes-portiques rigides
- Charge utile élevée
- Entraînement par courroie crantée, vis à billes ou pneumatique
- Modules d’axes dynamiques
- Entraînement linéaire direct servo-électrique
- Extrêmement rapides et précis