Modules de rotation et de pivotement de SCHUNK -
La technologie de pointe pour les mouvements rotatifs
Avec sa gamme de modules rotatifs, SCHUNK offre une gamme complète de modules de rotation et têtes de pivotement compacts pour toutes les opérations de manipulation, en permettant leur intégration simple et rapide. Le passage intégré des fluides est un gage de fiabilité du process tout en diminuant les contours de collision. Différentes détections par capteur et les multiples possibilités de fixation de chacun des modules augmentent la flexibilité de la conception des installations.
Des arguments forts pour les modules de rotation de SCHUNK :
- Temps de rotation courts
- Fins de course réglables progressivement
- Position intermédiaire verrouillable
- Intégration simple et rapide
- Pneumatique, électrique ou hydraulique