Le mandrin de tour à serrage manuel avec système à changement rapide de mors ROTA-G (mors de base à denture inclinée) garantit des performances optimales pour le serrage des pièces à usiner, en particulier sur tours à commande par cycles. L’actionnement de la crémaillère garantit une exactitude maximale, une précision en concentricité et répétabilité ainsi que des forces de serrage très élevées.
L’augmentation du passage au centre du mandrin permet l’usinage des diamètres de matières premières les plus gros. Grâce au système à changement rapide de mors de serrage, un retouchage supplémentaire des mors de serrage n'est plus nécessaire.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
3 mors / de 200 à 315 mm et 400 à 630 mm sur demande
|
|
Mors de base:
|
|
à denture droite (SCHUNK - type GBK)
|
|
Mors rapportés:
|
|
Tenon rainure
|
|
|