Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Drehfutter
Handspannfutter
Kraftspannfutter
mit Backenschnellwechsel
ROTA THW plus
ROTA THWB
ROTA THW vario
mit Durchgangsbohrung
ROTA NCD
ROTA NCF plus
ROTA NC plus
ROTA NCK plus
ohne Durchgangsbohrung
ROTA NCO
ROTA 2B
ROTA NCR
ROTA NCS 3-Backen
ROTA NCS 6-Backen
Pneumatische Vorderendfutter
Präzisionsspannfutter
Sonderfutter
Sonderlösungen
Lünetten
Futterzubehör
Technik Drehfutter
Spannbacken
Standardbacken
Zangenbacken
Spezialbacken
Sonderbacken
Zubehör
Technik und Betriebsanleitungen
Spannbacken-Quickfinder
Home
/
Produkte
/
Drehfutter
/
Kraftspannfutter
Kraftspannfutter
mit Backenschnellwechsel
mit Durchgangsbohrung
ohne Durchgangsbohrung
mit Backenschnellwechsel
ROTA THW plus
Das Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA THW plus zeichnet sich durch höchste Flexibilität aus. Hierfür sorgen das integrierte Backenschnellwechselsystem sowie die modular auswechselbaren Schutzbüchsen. Durch das Schnellwechselsystem der Spannbacken entfällt das erneute Ausdrehen von Spannbacken.
Neben höchster Präzision wurde bei der Entwicklung von ROTA THW plus auf die Bediensicherheit beim Backenwechsel geachtet. Nur wenn die Grundbacke ordnungsgemäß in die Keilstange eingerastet ist, lässt sich der Backen-Ausklinkschlüssel vom Futter abziehen.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 165 - 630 mm
Grundbacken:
Gerade verzahnte Grundbacke GBK
kompatibel zu System "R" (Reishauer)
Aufsatzbacken:
Metrischer Kreuzversatz
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA THW plus
Betriebsanleitung ROTA THWplus/THWB/THWvario/NCW/NCWF - Kurzbetriebsanleitung
Betriebsanleitung THW plus - 5 Schritte zum korrekten Aufbau des Backenschnellwechselfutters
Betriebsanleitung Schutzbüchsen für ROTA NCF plus, NC plus, THW plus, THW vario
ROTA THWB
Das Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA THWB mit Backenschnellwechsel-System ist mit einer extra breiten Grundbackenführung ausgestattet. Diese bildet die Basis für eine sehr stabile Spannung und den Einsatz von ROTA THWB in der Schwerzerspanung.
Durch das Schnellwechselsystem der Spannbacken entfällt das erneute Ausdrehen von Spannbacken.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 210 - 630 mm
Grundbacken:
SCHUNK Grundbackentyp EWB
kompatibilität zu System "R" (Reishauer)
Aufsatzbacken:
Kreuzversatz und Spitzverzahnung
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA THW/THWB
Betriebsanleitung ROTA THWplus/THWB/THWvario/NCW/NCWF - Kurzbetriebsanleitung
ROTA THW vario
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel-System.
Auf dem Basisfutter ROTA THW vario kann innerhalb von nur zwei Minuten ein Spannenzangenfutter oder ein Spanndorn montiert werden. Das Drehfutter bleibt ständig auf der Maschinenspindel aufgebaut und spart somit viel Zeit beim Umrüsten auf andere Spannmittel.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 215 mm
Grundbacken:
Gerade verzahnte Grundbacke GBK kompatibel zu System "R" (Reishauer)
Aufsatzbacken:
Metrischer Kreuzversatz
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA THW vario
Betriebsanleitung ROTA THW vario D
Betriebsanleitung ROTA THW vario F
Betriebsanleitung Schutzbüchsen für ROTA NCF plus, NC plus, THW plus, THW vario
nach oben
mit Durchgangsbohrung
ROTA NCD
Hinter dem SCHUNK Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA NCD verbirgt sich die patentierte Idee der hochgenauen Spannung kleinster Wekstückdurchmesser mit der SCHUNK-Zangenbacke. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, auch große Werkstücke mit allen herkömmlichen Aufsatzbacken zu spannen. Die durchgängige T-Nut in den Grundbacken ermöglicht eine größtmögliche Flexibilität bei der Positionierung der Aufsatzbacken.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 130 - 500 mm
2-Backen / Größe 130 - 315 mm
Grundbacken:
mit Spitzverzahnung zoll und metrisch
Aufsatzbacken:
1/16" x 90° bzw. 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60° bzw. 3 mm x 60°
zusätzlich SCHUNK-Zangenbacken
Typ STD
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA NCD
ROTA NCF plus
Das neue Kraftspannfutter mit Fliehkraftausgleich ist für höchste Ansprüche auf modernen Drehmaschinen entwickelt worden. Die als Verzahnung ausgeführte Backenführung garantiert höchste Steifigkeit und Präzision durch besonders günstige Führungsverhältnisse. Das modulare, abgedichtete Schutzbüchsensystem erhöht die Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen im Alltag.
Durch das neu entwickelte Schmiersystem verlängern sich die Wartungsintervalle des Drehfutters, ebenso werden Wiederholgenauigkeit und Spannkraft dauerhaft verbessert.
Ausführungen:
3 Backen / Größe 185 - 500 mm
Grundbacken:
mit doppelter Führung (nur NCF plus)
Aufsatzbacken:
1/16" x 90° bzw. 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60°
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA-NCplus/NCFplus
Betriebsanleitung ROTA-NC/NCF
Betriebsanleitung Schutzbüchsen für ROTA NCF plus, NC plus, THW plus, THW vario
ROTA NC plus
Das neue Kraftspannfutter ist für höchste Ansprüche auf modernen Drehmaschinen entwickelt worden. Die als Verzahnung ausgeführte Backenführung garantiert höchste Steifigkeit und Präzision durch optimale Führungsverhältnisse. Das modulare, abgedichtete Schutzbüchsensystem erhöht die Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen im Alltag. Durch das neu entwickelte Schmiersystem verlängern sich die Wartungsintervalle des Drehfutters. Auch Wiederholgenauigkeit und Spannkraft werden dauerhaft verbessert.
Ausführungen:
3 Backen / Größe 185 - 630 mm
Grundbacken:
mit doppelter Führung (nur NC plus)
Aufsatzbacken:
1/16" x 90° bzw. 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60°
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA-NCplus/NCFplus
Betriebsanleitung ROTA-NC/NCF
Betriebsanleitung ROTA NC 1000
Betriebsanleitung Schutzbüchsen für ROTA NCF plus, NC plus, THW plus, THW vario
ROTA NCK plus
Mit dem Keilhaken-Kraftspannfutter ROTA NCK plus bietet SCHUNK ein preisgünstiges Drehfutter für den täglichen Einsatz auf CNC-Drehmaschinen. Das Futter zeichnet sich durch hohe Spannkräfte und eine hohe Genauigkeit im Dauereinsatz aus.
ROTA NCK plus ist kompatibel zur Kitagawa B200-Serie.
Dies ermöglicht das Austauschen eines vorhandenen Drehfutters ohne Aufwand.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 165 - 315 mm
Grundbacken:
mit Spitzverzahnung zoll oder metrisch
Aufsatzbacken:
1.5 mm x 60°.
1/16"x90°
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA NCK plus
nach oben
ohne Durchgangsbohrung
ROTA NCO
Das Keilhaken-Kraftspannfutter ist hervorragend geschützt gegen Schmutz und Späne. Die Technik des ROTA NCO garantiert höchste Präzision und Lebensdauer auf Horizontal- sowie auf Vertikal-Drehmaschinen. Der große Backenhub erlaubt das Spannen über Störkonturen hinweg. Den Möglichkeiten der Mediendurchführung sind beim ROTA NCO keine Grenzen gesetzt. Zentrale Kühlmitteldurchführung, Luftdurchführung oder Zentralschmierung sind bereits als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 165 - 500 mm
Größe 630 - 1000 mm auf Anfrage
Grundbacken:
mit Spitzverzahnung Zoll oder Kreuzversatz als Standard
Aufsatzbacken:
1/16" x 90° bzw. 3/32" x 90° oder Kreuzversatz
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA NCO
Betriebsanleitung ROTA NCO 800/1000
ROTA 2B
Größter Backenhub bei gleichzeitig höchster Spannkraft zeichnet das SCHUNK 2-Backen-Futter ROTA 2B aus. Insbesondere beim Spannen von Armaturenteilen. Serienmäßige Befestigungsgewinde erlauben eine vielseitige Montage von Werkstückanschlägen oder Konsolen. Justierbare Messingabstreifleisten dichten die Grundbacken ab und bieten guten Schutz gegen Wasser und Schmutz. Der daraus resultierende geringe Verschleiß sichert eine lange Lebensdauer des Futters.
Ausführungen:
2-Backen / Größe 125 - 400 mm
Größe 500 - 630 mm auf Anfrage
Grundbacken:
mit Spitzverzahnung Zoll oder Kreuzversatz als Standard
Aufsatzbacken:
1/16" x 90° bzw. 3/32" x 90°
oder Kreuzversatz
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA 2B
ROTA NCR
ROTA NCR 6-Backen-Ausgleichsfutter
Das 6-Backen-Ausgleichsfutter basiert auf einer paarweise pendelnden Bewegung der Spannbacken. Immer zwei Grundbacken sind über eine Pendelbrücke miteinander verbunden. Das Ergebnis ist eine Werkstückzentrierung zwischen 6 Berührungspunkten, die paarweise ausgemittelt werden. Damit ergibt sich auch bei Rohteilen eine optimale Zentrierung ohne Überbestimmung des Werkstücks. Für besondere Anwendungen kann der Pendelausgleich gesperrt werden und alle Backen spannen simultan konzentrisch.
Ausführungen:
6 Backen / Größe 165 - 315 mm
Größe 400 - 1000 mm auf Anfrage
Grundbacken:
Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Aufsatzbacken:
1/16" x 90° bzw. KV
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA NCR
ROTA NCS 3-Backen
Das ROTA NCS ist ein hermetisch abgedichtetes Kraftspannfutter mit integriertem aktiven Niederzug der Spannbacken. Das Futter ist für die Innen- und Außenspannung von Werkstücken einsetzbar, die Futtergröße muss an die benötigten Spanndurchmesser angepasst werden. ROTA NCS ist ein nahezu wartungsfreies Drehfutter, dass horizontal und vertikal für den Einsatz in der Großserienfertigung optimiert ist
Ausführungen:
3-Backen / Größe 175 - 500 mm
Grundbacken:
Kreuzversatz Typ SRK
Aufsatzbacken:
SRK
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA NCS 3-Backen
ROTA NCS 6-Backen
Das ROTA NCS ist ein hermetisch abgedichtetes Kraftspannfutter mit integriertem aktiven Niederzug der Spannbacken. Das Futter ist für die Innen- und Außenspannung von Werkstücken einsetzbar, die Futtergröße muss an die benötigten Spanndurchmesser angepasst werden. Beim 6-Backenfutter ist ein Pendelmechanismus integriert, so wird eine Werkstückzentrierung über sechs Berührungspunkte, die paarweise ausgemittelt werden, erreicht. Somit ergibt sich auch bei Rohteilen eine optimale Zentrierung ohne Überbestimmung des Werkstücks. Das ROTA NCS ist ein nahezu wartungsfreies Drehfutter, dass horizontal und vertikal für den Einsatz in der Großserienfertigung optimiert ist.
Ausführungen:
6-Backen / Größe 250 - 500 mm
Grundbacken:
Kreuzversatz Typ SRK
Aufsatzbacken:
SRK
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung ROTA NCS 6-Backen
nach oben
Katalogbestellung
Ansprechpartner
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG