La empresa
Actual
Productos
Servicios
Contacto
Click the "Like-Button"
to show Facebook, that you like "SCHUNK GmbH & Co.KG"
Platos para torno
Plato manual para torno
Plato automático
con sistema de cambio rápido de mordazas
ROTA THW plus
ROTA THWB
ROTA THW vario
con taladro pasante
ROTA NCD
ROTA NCF plus
ROTA NC plus
ROTA NCK plus
sin taladro pasante
ROTA NCO
ROTA 2B
ROTA NCR
ROTA NCS de 3 garras
ROTA NCR de 6 garras
Plato neumáticoa para torno
Platos para tornos de precisión
Special Chucks
Soluciones especiales
Lunetas
Accesorios para platos
Técnica de platos para torno
Garras de fijación
Garras estándar
Garras de pinza
Garras especiales
Garras de ejecución especial
Accesorios
Tecnología y Manuales de Operación
Buscador rápido garras de fijación
Home
/
Productos
/
Platos para torno
/
Plato automático
Plato automático
con sistema de cambio rápido de mordazas
con taladro pasante
sin taladro pasante
con sistema de cambio rápido de mordazas
ROTA THW plus
El plato de fijación de leva horizontal con dentado oblicuo ROTA THW plus se caracteriza por la mayor flexibilidad. De ello se encarga el sistema integrado de cambio rápido de garras, así como los casquillos de apoyo modulares intercambiables. Con el sistema de cambio rápido de las garras de fijación no es necesario volver a tornear dichas garras de fijación.
Además de la mayor precisión, al desarrollar ROTA THW plus se ha tenido en cuenta la seguridad de manejo al cambiar las garras. Sólo cuando la garra básica está insertada correctamente en la leva horizontal con dentado oblicuo, se puede extraer la llave de desenclavamiento de las garras del plato.
Versiones:
3 garras / tamaño 165 - 630 mm
Garras universales:
Engranaje recto
(SCHUNK-tipo GBK)
Garras intercambiables:
Desplazamiento métrico en cruz
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA THW plus
Manual de instrucciones ROTA THWplus/THWB/THWvario/NCW/NCWF - Manual breve de instrucciones
Manual de instrucciones THW plus - 5 pasos para el montaje correcto del plato para torno con cambio rápido de garras
Manual de instrucciones Casquillos de protección para ROTA NCF plus, NC plus, THW plus, THW vario
ROTA THWB
El plato de fijación manual de leva horizontal con dentado oblicuo ROTA THWB con sistema de cambio rápido de garras, también está equipado con una guía de garras básicas extra ancha. Ésta establece la base para una fijación muy estable y la aplicación de ROTA THWB en el arranque de virutas de metales duros. Con el sistema de cambio rápido de las garras de fijación no es necesario volver a tornear dichas garras de fijación.
Versiones:
3 garras / tamaño 210 - 630 mm
Garras universales:
engranaje recto
(SCHUNK-tipo EWB)
Garras intercambiables:
Desplazamiento en cruz y engranaje de punta
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA THW/THWB
Manual de instrucciones ROTA THWplus/THWB/THWvario/NCW/NCWF - Manual breve de instrucciones
ROTA THW vario
En el plato básico ROTA THW vario se puede montar en tan solo dos minutos un plato de pinzas de fijación o un plato de fijación interna. De esta forma, el plato permanece montado constantemente en el husillo de la máquina y, así, ahorra mucho tiempo al preparar otros medios de fijación.
Versiones:
3 garras / tamaño 215 mm
Garras universales:
Garras básicas dentado recto
(SCHUNK: modelo GBK)
Garras intercambiables:
Desplazamiento métrico en cruz
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA THW vario
Manual de instrucciones ROTA THW vario D
Manual de instrucciones ROTA THW vario F
Manual de instrucciones Casquillos de protección para ROTA NCF plus, NC plus, THW plus, THW vario
hacia arriba
con taladro pasante
ROTA NCD
Detrás del plato de fijación de levas horizontales con dentado oblicuo ROTA NCD de SCHUNK se esconde la idea patentada de una fijación de alta precisión de piezas de menor diámetro con la garra de pinzas SCHUNK. Al mismo tiempo también existe la posibilidad de fijar piezas grandes a mecanizar con todas las garras intercambiables convencionales. La ranura general en T de las garras básicas permite la mayor flexibilidad posible al colocar las garras intercambiables.
Versiones:
3 garras / tamaño 130 - 500 mm
2 garras / tamaño 130 - 315 mm
Garras universales:
con dentado de punta en pulgadas y en metros
Garras intercambiables:
1/16" x 90° o 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60° o 3 mm x 60°
mordazas de pinzas adicionales de SCHUNK tipo STD
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA NCD
ROTA NCF plus
El nuevo plato de fijación con compensación de fuerza centrífuga ha sido desarrollado para los requisitos más exigentes de los tornos modernos. La guía de garras construida como dentado garantiza la mayor rigidez y precisión, gracias a unas condiciones de guiado especialmente favorables. El sistema de casquillos de apoyo modular y sellado aumenta la flexibilidad para las diferentes aplicaciones en el trabajo diario.
Gracias al recién desarrollado sistema de lubricación, los intervalos de mantenimiento del plato se prolongan, de la misma manera que se mejoran continuamente la precisión de repetición y la fuerza de fijación.
Versiones:
3 garras/tamaño 185 – 500 mm
Garras universales:
con guía doble (sólo en NCF plus)
Garras intercambiables:
1/16" x 90° resp. 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60°
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA-NCplus/NCFplus
Manual de instrucciones ROTA-NC/NCF
Manual de instrucciones Casquillos de protección para ROTA NCF plus, NC plus, THW plus, THW vario
ROTA NC plus
El nuevo plato de fijación ha sido desarrollado para los requisitos más exigentes de los tornos modernos. La guía de garras diseñada como dentado garantiza la mayor rigidez y precisión, gracias a unas condiciones de guiado óptimas. El sistema de casquillos de apoyo modular y sellado aumenta la flexibilidad para las diferentes aplicaciones en el trabajo diario. Gracias al recién desarrollado sistema de lubricación, los intervalos de mantenimiento del plato se prolongan. Asimismo, se mejora continuamente la precisión de repetición y la fuerza de fijación.
Versiones:
3 garras/tamaño 185 – 315 mm
Garras universales:
con guía doble (sólo en NC plus)
Garras intercambiables:
1/16" x 90° resp. 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60°
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA-NCplus/NCFplus
Manual de instrucciones ROTA-NC/NCF
Manual de instrucciones ROTA NC 1000
Manual de instrucciones Casquillos de protección para ROTA NCF plus, NC plus, THW plus, THW vario
ROTA NCK plus
Con el plato de fijación de leva vertical angular ROTA NCK plus, SCHUNK ofrece un plato económico para el uso diario en tornos CNC. El plato se caracteriza por sus grandes fuerzas de fijación y por una alta precisión en su aplicación continua. ROTA NCK plus es compatible con la serie B200 de Kitagawa. Lo que permite cambiar el plato sin esfuerzo.
Versiones:
3 garras / tamaño 165 - 315 mm
Garras universales:
con dentado de punta en pulgadas y en metros
Garras intercambiables:
1.5 mm x 60°,
1/16"x90°
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA NCK plus
hacia arriba
sin taladro pasante
ROTA NCO
El plato de fijación de leva vertical angular está protegido de forma excelente contra la suciedad y las virutas. La técnica de ROTA NCO garantiza la mayor precisión y vida útil tanto en tornos horizontales como verticales. El gran recorrido de las garras permite la fijación mediante contornos de influencia en la ida. Las posibilidades del conducto para medios no tienen límites en el caso de ROTA NCO. El conducto central de la taladrina, el control del dispositivo de ventilación o la lubricación central se incorporan en el cuerpo del plato como elementos estándar.
Versiones:
3 mordazas / tamaño 165 - 500 mm
tamaño 630 - 1000 mm bajo consulta
Garras universales:
con dentado de punta en pulgadas o chaveta para la versión estándar
Garras intercambiables:
1/16" x 90° o 3/32" x 90° o desplazamiento en cruz
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA NCO
Manual de instrucciones ROTA NCO 800/1000
ROTA 2B
El mayor recorrido de la garra y al mismo tiempo la mayor fuerza de fijación, caracteriza al plato de 2 garras ROTA 2B de SCHUNK. Especialmente al fijar las piezas de armadura. Las roscas de sujeción de serie permiten un montaje multilateral de topes de pieza o placas base. Los listones rascadores de latón ajustables obturan las guías y ofrecen una buena protección contra el agua y la suciedad. El mínimo desgaste resultante asegura una larga vida útil del plato.
Versiones:
2 mordazas / tamaño 125 - 400 mm
tamaño 500 - 630 mm bajo consulta
Garras universales:
con dentado de punta en pulgadas o chaveta para la versión estándar
Garras intercambiables:
1/16" x 90° o 3/32" x 90°
o desplazamiento en cruz
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA 2B
ROTA NCR
El plato de compensación de 6 garras se basa en un movimiento oscilante de las garras de fijación a pares. Siempre hay dos garras básicas unidas entre sí mediante un puente pendular. El resultado es un centrado de las piezas entre 6 puntos de contacto, centrados por pares. El resultado es un centrado óptimo, incluso en caso de piezas en bruto, sin redundancia de la pieza a mecanizar. Para aplicaciones especiales se puede bloquear la compensación, y todas las garras se fijan concéntrica y simultáneamente.
Versiones:
6-jaw chuck / Versiones: 6 garras/tamaño 165 – 315 mm
tamaño 400 - 1000 mm bajo consult
Garras universales:
dentado en punta y desplazamiento en cruz
Garras intercambiables:
Garras intercambiables: 1/16" x 90° o KV
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA NCR
ROTA NCS de 3 garras
ROTA NCS es un mandril de fuerza sellado herméticamente con tracción inferior activa integrada de las mordazas de sujeción. El mandril puede utilizarse para la fijación interior y exterior de las piezas. El tamaño del mandril debe ajustarse al diámetro de fijación necesario. ROTA NCS es un mandril de torno prácticamente libre de mantenimiento, optimizado horizontal y verticalmente para su empleo en la producción en serie de gran volumen
Versiones:
3 garras / tamaño 175 - 500 mm
Garras universales:
Ranura y espiga tipo SRK
Garras intercambiables:
SRK
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA NCS 3-jaw
ROTA NCR de 6 garras
ROTA NCS es un chuck de fuerza sellado herméticamente con tracción activa de las garras de sujeción. El chuck se puede aplicar para la sujeción interior y exterior de piezas; el tamaño del chuck se debe adecuar al diámetro de sujeción necesario. El chuck de 6 garras posee un mecanismo de péndulo integrado, de manera que el centrado de la pieza se alcanza a través de seis puntos de contacto que se determinan de a pares. De esta manera se logra un centrado óptimo, incluso de piezas en bruto, sin sobredefinición de la pieza. ROTA NCS es un chuck de torno que prácticamente no necesita mantenimiento y que está optimizado para la implementación horizontal o vertical en producciones en serie de gran volumen.
Versiones:
6 garras / tamaño 250 - 500 mm
Garras universales:
Ranura y espiga tipo SRK
Garras intercambiables:
SRK
Decargas programa/catálogo en PDF
Función
Manual de instrucciones ROTA NCS 6-jaw
hacia arriba
Solicitud de catálogo
Persona de contacto
Home
La empresa
Actual
Productos
Servicios
Aviso legal
Mapa del Web
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG