|
Mandrin de tour à serrage automatique
|
| |
Avec changement rapide de mors |
avec passage au centre |
sans passage au centre |
| |
| |
| |
| Avec changement rapide de mors |
| |
ROTA THW plus
|
 |
| |
|
Le mandrin de tour à serrage automatique ROTA THW-plus à crémaillère tangentielle se distingue par sa flexibilité maximale assurée par le système intégré de changement rapide des mors ainsi que par les douilles de protection modulaires interchangeables. Grâce au système à changement rapide de mors de serrage, un retouchage supplémentaire des mors de serrage n'est plus nécessaire.
En plus d’une précision très élevée, une attention particulière a été apportée, lors du développement du ROTA THW plus, à la sécurité d’utilisation lors du changement des mors. La clé de décrochage des mors ne peut être retirée du mandrin que lorsque le mors de base est enclenché correctement dans la crémaillère tangentielle.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
3 mors / de 165 à 630 mm
|
|
Mors de base:
|
|
à denture droite (SCHUNK - type GBK)
|
|
Mors rapportés:
|
|
Tenon rainure métrique
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA THWB
|
 |
| |
|
Le mandrin de tour à serrage automatique ROTA THWB à crémaillère tangentielle et système à changement rapide de mors est équipé d’un guidage des mors de base extra large. Ce guidage constitue la base d’un serrage très stable et permet l’utilisation de ROTA THWB dans des opérations d'usinage d'ébauche.
Grâce au système à changement rapide de mors de serrage, le retouchage supplémentaire des mors de serrage n'est plus nécessaire.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
3 mors / de 210 à 630 mm
|
|
Mors de base:
|
|
à denture droite (SCHUNK - type EWB)
|
|
Mors rapportés:
|
|
Tenon rainure et denture droite
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA THW vario
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
| |
Haut de page |
| |
| |
| avec passage au centre |
| |
ROTA NCD
|
 |
| |
|
Derrière le mandrin de tour à serrage automatique ROTA NCD à crémaillère tangentielle se cache l’idée brevetée du serrage ultra-précis des plus petits diamètres de pièces avec le mors à pinces SCHUNK. En même temps, il offre également la possibilité de serrer de grosses pièces avec tous les mors rapportés conventionnels.
La rainure en T continue dans les mors de base permet une flexibilité maximale dans le positionnement des mors rapportés.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
3 mors / taille 130 à 500 mm 2 mors / taille 130 à 315 mm
|
|
Mors de base:
|
|
à denture droite en pouces et métrique
|
|
Mors rapportés:
|
|
1/16" x 90° ou 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60° ou 3 mm x 60°
également mors à pinces SCHUNK
type STD
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA NCF plus
|
 |
| |
|
Le nouveau mandrin de serrage automatique avec compensation de la force centrifuge a été développé pour répondre aux exigences de qualité les plus élevées sur les tours modernes. Le guidage des mors réalisé comme denture garantit une rigidité et une précision maximales grâce à des rapports de guidage particulièrement avantageux. Le système modulaire étanche de douilles de protection améliore la flexibilité pour les utilisations quotidiennes les plus diverses.
Grâce au système de graissage nouvellement développé, la fréquence d’entretien du mandrin de tour diminue. La précision répétable du serrage et la force de serrage sont également améliorées durablement.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
3 mors / tailles de 185 à 500 mm
|
|
Mors de base:
|
|
avec double guidage (seulement pour le NCF plus)
|
|
Mors rapportés:
|
|
1/16" x 90° ou 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60°
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA NC plus
|
 |
| |
|
Ce nouveau mandrin de tour à serrage automatique a été développé pour répondre aux exigences de qualité élevées sur les tours modernes. Le guidage des mors réalisé comme denture garantit une rigidité et une précision élevées grâce à des rapports de guidage avantageux. Le système modulaire étanche de douilles de protection améliore la flexibilité pour les utilisations quotidiennes les plus diverses.
Grâce au système de graissage récemment développé, la fréquence d’entretien du mandrin de tour diminue. La précision répétable du serrage et la force de serrage sont également améliorées durablement.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
3 mors / Tailles de 185 à 630 mm
|
|
Mors de base:
|
|
avec double guidage (seulement pour le NC plus)
|
|
Mors rapportés:
|
|
1/16" x 90° ou 3/32" x 90°,
1.5 mm x 60°
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA NCK plus
|
 |
| |
|
Avec le mandrin de de tour à serrage automatique ROTA NCK plus à crémaillère tangentielle, SCHUNK offre un mandrin de tour avantageux pour une utilisation quotidienne sur les tours CN. Le mandrin se distingue par des forces de serrage élevées et une grande précision lors d’une utilisation permanente.
ROTA NCK plus est compatible avec le mandrin de série Kitagawa B200. Ceci permet d’échanger un mandrin de tour existant sans frais.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
3 mors / taille 165 à 315 mm
|
|
Mors de base:
|
|
à denture droite en pouces et métrique
|
|
Mors rapportés:
|
|
1.5 mm x 60°. 1/16"x90°
|
|
|
|
|
 |
| |
Haut de page |
| |
| |
| sans passage au centre |
| |
ROTA NCO
|
 |
| |
|
Le mandrin de tour à serrage automatique à crémaillère tangentielle est remarquablement protégé contre les salissures et les copeaux. La technique du ROTA NCO garantit une précision et une durée de vie maximales pour une utilisation sur tours horizontaux et verticaux. La grande course des mors permet le serrage de pièces aux formes irrégulières.
Les possibilités de passage de fluides sont illimitées avec le ROTA NCO. Passage central du liquide d'arrosage, passage d’air ou graissage centralisé sont déjà intégrés comme option standard dans le corps de mandrin.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
3 mors / taille 165 à 500 mm
et 630 - 1000 mm sur demande
|
|
Mors de base:
|
|
à denture droite en pouces ou tenon rainure en standard
|
|
Mors rapportés:
|
|
1/16" x 90° ou 3/32" x 90° ou tenon rainure
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA 2B
|
 |
| |
|
Une plus grande course de mors et en même temps une plus grande force de serrage caractérisent le mandrin à deux mors ROTA 2B SCHUNK. Il est particulièrement adapté au serrage de pièces de robinetterie.
Les filetages de fixation de série permettent un montage multiple des butées de pièces ou des consoles. Des rails de racleurs ajustables en laiton étanchéifient les mors de base et offrent une bonne protection contre l’eau et les salissures. La faible usure qui en résulte garantit une longue durée de vie du mandrin.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
2 mors / taille 125 à 400 mm
et 500 - 630 mm sur demande
|
|
Mors de base:
|
|
à denture droite en pouces ou tenon rainure en standard
|
|
Mors rapportés:
|
|
1/16" x 90° ou 3/32" x 90° ou tenon rainure
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA NCR
|
 |
| |
|
Le mandrin à 6 mors à compensation de serrage est basé sur la technique du mouvement pendulaire par couple des mors de serrage. Deux mors de base sont toujours reliés par l’intermédiaire d’un palonnier. Il en résulte un centrage de la pièce à usiner entre 6 points de contact, qui sont disposés par paires.
Un centrage optimal, même pour les pièces brutes est obtenu sans hyperstatisme de la pièce à usiner.
Pour les applications particulières, la compensation par pendule peut être verrouillée et tous les mors produisent un serrage concentrique simultané.
 |
 |
 |
|
Versions:
|
|
6 mors / tailles de 165 à 315 mm
et 400 - 1000 mm sur demande
|
|
Mors de base:
|
|
Denture droite et tenon rainure
|
|
Mors rapportés:
|
|
1/16" x 90° ou tenon rainure
|
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA NCS 3 mors
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
| |
|
| |
ROTA NCS 6 mors
|
 |
| |
|
|
|
|
 |
| |
Haut de page |
| |
|
 |
 |
 |