Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Drehfutter
Handspannfutter
Kraftspannfutter
Pneumatische Vorderendfutter
ROTA TP
ROTA TB
ROTA TB-LH
ROTA TB-LH 1000/4
ROTA EP
ROTA EP-LH
Kabellose Druckabfrage RSS-P1
Kabellose Wegabfrage RSS-W1
ELKE 24
ELKE 24/2 F
Präzisionsspannfutter
Sonderfutter
Sonderlösungen
Lünetten
Futterzubehör
Technik Drehfutter
Spannbacken
Standardbacken
Zangenbacken
Spezialbacken
Sonderbacken
Zubehör
Technik und Betriebsanleitungen
Spannbacken-Quickfinder
Home
/
Produkte
/
Drehfutter
/
Pneumatische Vorderendfutter
Pneumatische Vorderendfutter
ROTA TP
SCHUNK Vorderendfutter ROTA TP sind mit einem integrierten Pneumatikzylinder ausgestattet. Die Kraftübertragung erfolgt über das bewährte Keilhakensystem. Im Spannfutter ist bereits ein Luftzufuhrsystem über den Schwebering realisiert. Somit entfallen weitere Drehdurchführungen. Speziell bei Maschinen ohne hydraulischen Spannzylinder ist die einfache Austauschbarkeit als Ersatz für Handspannfutter von Vorteil.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 125 - 350 mm
2-Backen / Größe 125 - 350 mm
Grundbacken:
Spitzverzahnung
Aufsatzbacken:
1/16" x 90°
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung TP/TP-LH/TB/TB-LH/EP/EP-LH Installationsanleitung
Betriebsanleitung ROTA TP
Betriebsanleitung Montagehinweise - Anbau von Kraftspannfuttern
ROTA TB
SCHUNK Vorderendfutter ROTA TB sind mit einem integrierten Pneumatikzylinder ausgestattet. Die Kraftübertragung erfolgt über das bewährte Keilhakensystem. Im Spannfutter ist bereits ein Luftzufuhrsystem über den Schwebering realisiert. Somit entfallen weitere Drehdurchführungen. Speziell bei Maschinen ohne hydraulischen Spannzylinder ist die einfache Austauschbarkeit als Ersatz für Handspannfutter von Vorteil.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 400 - 1000 mm
Grundbacken:
Spitzverzahnung
Aufsatzbacken:
1/16" x 90° / 3/32" x 90°
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung TP/TP-LH/TB/TB-LH/EP/EP-LH Installationsanleitung
Betriebsanleitung ROTA TB/TBS/EP
Betriebsanleitung Montagehinweise - Anbau von Kraftspannfuttern
ROTA TB-LH
Die Technik der Vorderendfutter mit Eil- und Spannhub (LH) beruht auf einem Futterkolben mit zwei unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen. Einsetzbar ist diese Technik nur in der Außenspannung!
Bei diesem Futterprinzip wird mit einem geringen Luftverbrauch ein großer, schneller Backenhub in Kombination mit maximaler Spannkraft erreicht. Durch die besonders große Futterbohrung eignen sich diese Futter ausgezeichnet zur Bearbeitung von großen Rohren. Aber auch die Bearbeitung von Flanschteilen ist möglich.
Im Spannfutter ist bereits ein Luftzufuhrsystem über den Schwebering realisiert. Somit entfallen weitere Drehdurchführungen.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 400 - 1200 mm
Grundbacken:
Spitzverzahnung
Aufsatzbacken:
3/32" x 90°
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung TP/TP-LH/TB/TB-LH/EP/EP-LH Installationsanleitung
Betriebsanleitung ROTA TB/TBS/EP
Betriebsanleitung Montagehinweise - Anbau von Kraftspannfuttern
ROTA TB-LH 1000/4
NEU
Keilhaken-Kraftspannfutter mit integriertem Pneumatik-Zylinder und einzeln verstellbaren Spannbacken, sehr großer Futterbohrung und Eil- und Spannhub, für kurze Spannzeiten zur Spannung von Rohren mit angestauchten Muffen, Betriebsdruck 2 bis 10 bar, einfache Montage des Schweberings am Spindelkasten, komplette Nutzung der Spindeldurchgangsbohrung möglich.
Ausführungen:
4-Backen / Größe 1000 mm
Grundbacken:
Spitzverzahnung mit einzeln verstellbaren Spannbacken
Aufsatzbacken:
3/32" x 90°
Programm / Katalog PDF Downloads
Betriebsanleitung
ROTA EP
SCHUNK Vorderendfutter ROTA EP sind mit einem integrierten Pneumatikzylinder ausgestattet. Die Kraftübertragung erfolgt über das bewährte Keilhakensystem. Im Spannfutter ist bereits ein Luftzufuhrsystem über den Schwebering realisiert. Somit entfallen weitere Drehdurchführungen. Speziell bei Maschinen ohne hydraulischen Spannzylinder ist die einfache Austauschbarkeit als Ersatz für Handspannfutter von Vorteil.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 380 - 460 mm
Grundbacken:
Spitzverzahnung
Aufsatzbacken:
3/32" x 90°
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung TP/TP-LH/TB/TB-LH/EP/EP-LH Installationsanleitung
Betriebsanleitung ROTA TB/TBS/EP
Betriebsanleitung Montagehinweise - Anbau von Kraftspannfuttern
ROTA EP-LH
Die Technik der Vorderendfutter mit Eil- und Spannhub (LH) beruht auf einem Futterkolben mit zwei unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen. Einsetzbar ist diese Technik nur in der Außenspannung! Bei diesem Futterprinzip wird mit einem geringen Luftverbrauch ein großer, schneller Backenhub in Kombination mit maximaler Spannkraft erreicht. Durch die besonders große Futterbohrung eignen sich diese Futter ausgezeichnet zur Bearbeitung von großen Rohren. Aber auch die Bearbeitung von Flanschteilen ist möglich. Im Spannfutter ist bereits ein Luftzufuhrsystem über den Schwebering realisiert. Somit entfallen weitere Drehdurchführungen.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 460 mm
Grundbacken:
Spitzverzahnung
Aufsatzbacken:
3/32" x 90°
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung TP/TP-LH/TB/TB-LH/EP/EP-LH Installationsanleitung
Betriebsanleitung ROTA TB/TBS/EP
Betriebsanleitung Montagehinweise - Anbau von Kraftspannfuttern
Kabellose Druckabfrage RSS-P1
Kabellose Druckabfrage RSS-P1, zur Überwachung des Spanndrucks in der Außenspannung des Drehfutters. Mittels kabelloser Sensorik wird der Spanndruck automatisch und regelmäßig, auch während der Drehbearbeitung abgefragt und das Signal über die Sendeeinheit direkt an die Maschinensteuerung übertragen.
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung
Kabellose Wegabfrage RSS-W1
Kabellose Wegabfrage RSS-W1, sorgt für Sicherheit beim Drehen mit pneumatischen Drehfuttern mit Eil- und Spannhub. Per Funksignal wird das Signal „Werkstück sicher gespannt“ an die Maschine übertragen – erst dann geht es los. Vollautomatisch, ohne manuelle oder visuelle Prüfung. Das schließt Bedienfehler aus. Auch während der Bearbeitung wird permanent in definierten Intervallen die sichere Position kontrolliert.
Programm / Katalog PDF Downloads
Funktion
Betriebsanleitung
ELKE 24
Elektropneumatische Kontrolleinheit ELKE 24 mit Sicherheitsfunktionen zur maschinenseitigen und/oder manuellen Ansteuerung von pneumatischen Vorderendfuttern.
Ausführungen:
ELKE 24, ohne 2-Druck-Spannung
Programm / Katalog PDF Downloads
Betriebsanleitung
ELKE 24/2 F
Mit der elektropneumatischen Kontrolleinheit ELKE 24/2 F werden wahlweise ein oder zwei pneumatische Drehfutter in jeweils fünf Betriebsstellungen angesteuert und dabei zuverlässig in ihrer Funktion überwacht. Das schafft maximale Sicherheit!
Ausführungen:
ELKE 24/2 F
Programm / Katalog PDF Downloads
Katalogbestellung
Ansprechpartner
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG