Les nouvelles lunettes SCHUNK ZENTRICO THL plus atteignent des forces de serrage maximales pour chaque rouleau ainsi qu'une précision extrêmement élevée de centrage et de répétabilité à long terme grâce à la cinématique des leviers optimisée, à la lubrification centralisée, au nettoyage intégré des rouleaux et à la protection anti-encrassement. Les effets positifs se font ressentir à trois niveaux : la durée de vie du produit et sa sécurité de fonctionnement sont augmentées, la qualité d'usinage de la pièce à usiner est améliorée, les coûts d'outillage diminuent.