|
|
Spezialbacken
|
| |
 |
|
Kunststoffbacken |
Der verwendete Glasfaserverbundwerkstoff ermöglicht einen hohen Reibwert und verhindert
Spannmarkenbildung auf der Werkstückoberfläche.
Leichte Bauweise für hohe Drehzahlen.
Deformationsarmes Spannen durch umfassende
Werkstückanlage.
Hohe Stabilität durch Aluminium-Trägerbacken.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Pendelbacken
Zum Spannen von dünnwandigen Werkstücken. Durch
die gleich bleibende Anordnung der Spannstellen am
Umfang (6 x 60°) wird die Deformation des Werkstückes wesentlich verringert.
Ebenfalls hervorragend geeignet für Werkstücke mit
ungleichmäßiger Oberfläche (Guss).
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Backen-Schnellwechselsystem
SCHUNK Schnellwechselbacken überzeugen durch die
einfache Handhabung und reduzieren die Rüstzeit durch den schnellen Backenwechsel. Ohne Versetzen der Trägerbacke kann so ein extrem großer Spannbereich über die Wechseleinsätze realisiert werden.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Universal-Aufsatzbacken
Mit metrischem Kreuzversatz für alle Keilstangen-Kraftspannfutter (Backen-Schnellwechsel) verwendbar. Für Innen-, Außen- und Stangenspannung, sehr großer Spannbereich und vieles mehr. Das senkt Ihre Rüstzeiten/-kosten und ermöglicht wirtschaftliches Arbeiten.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Verzahnte Stangen
In Stahl- oder Aluminiumausführung erhältlich. Mit Spitzverzahnung 90° oder 60°. Standardlänge 420 mm.
Somit kann schnell und kostengünstig jede Sonderlänge realisiert werden.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Grundbacken mit Spitzverzahnung
Für den Einsatz spitzverzahnter Aufsatzbacken auf
dem Backen-Schnellwechselfutter bieten wir
Grundbacken mit Nute und Führungsleisten oder mit
T-Nute und Nutensteinen an.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Grundbacken mit halbem Zahnversatz
zur Überbrückung von Spannlücken.
Sollte auf Ihrem Backen-Schnellwechselfutter mit Krallenbacken bzw. harten Stufen-Aufsatzbacken eine lückenlose Spannung nicht möglich
sein, so können Spannlücken mit den Grundbacken
SFG-V bzw. GBK-V (1/2-Zahnversatz) überbrückt
werden.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Krallenbacken - Mehr Biss in der Werkstückspannung
Krallenbacken werden zum sicheren Spannen von Werkstücken verwendet, wenn hohe Drehmomente übertragen werden müssen. Dabei dringt die spitze, krallenartige Verzahnung der Krallenbacke in die Oberfläche des Werkstückes ein.
Ab Futter-Durchmesser 200 mm haben die SCHUNK-Krallenbacken für Außenspannung eine dritte Zahnreihe für noch besseres und sichereres Spannen.
|
 |
 |
|
|
|