|
|
Mors spéciaux
|
| |
 |
|
Mors composite |
Le matériau (alliage fibres de verre) utilisé permet d'obtenir un fort coefficient de friction et prévient la formation de marques de serrage sur la surface des pièces. Une conception légère pour des couples élevés. Un guidage enveloppant de la pièce pour un serrage sans déformation. Une grande stabilité grâce à des mors supports en aluminium.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Mors palonnés
Pour le serrage de pièces à paroi fine. La disposition régulière des points de serrage sur la périphérie (6 x 60°) permet de réduire sensiblement le degré de déformation de la pièce. Convient tout aussi parfaitement aux pièces dotées d'une surface irrégulière (moulage).
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Système à changement rapide de mors
Les mors à changement rapide SCHUNK sont convaincants par leur facilité de manipulation, ils réduisent le temps d'équipement grâce au changement rapide de mors. Une plage de serrage extrêmement large peut alors être obtenue au moyen des inserts interchangeables sans qu'un décalage du mors support soit nécessaire.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Mors rapportés universels
Avec tenon rainure métrique utilisable pour tous les mandrins de tour à serrage automatique à crémaillère tangentielle (changement rapide de mors). Adapté aux opérations de serrage intérieur ou extérieur ou pour du serrage de barres, très grande plage de serrage et beaucoup d’autres avantages encore. Les mors réduisent vos temps d’arrêt-machine et diminuent vos coûts tout en permettant des travaux d’usinage productifs.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Barres dentées
Disponibles en acier ou en aluminium. Avec denture fine à 90° et 60°. Longueur standard de 420 mm. Toute longueur spéciale de mors peut ainsi être réalisée rapidement et à moindre coût.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Mors de base à denture droite
Pour l'utilisation de mors rapportés à denture droite sur le mandrin avec système de mors à changement rapide, nous vous proposons des mors de base à rainures et rails de guidage ou à rainures en T et lardons.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Mors de base avec demi-déport de denture pour combler les plages de serrage non-couvertes
Si un serrage complet s'avérait impossible sur votre mandrin à changement rapide de mors avec les mors à crocs, il est possible de combler les plages de serrage non couvertes grâce aux mors de base SFG-V ou GBK-V (demi-déport de denture).
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Claw Jaws - More bite for workpiece clamping
Claw jaws are used for safe clamping of workpieces
if high transmissible RPMs are needed.
The claw jaws bite into the workpiece surface to
securely hold the workpiece.
As of chuck diameter 200 mm the SCHUNK claw jaws
have a third row of teeth for outside clamping to
improve concentricity and stability of the workpiece.
|
 |
 |
|
|
|